Page 5 - CPX Focus Brochure

Basic HTML Version

Stap 2: Manifold “meerdere ventielen met multipin of veldbus”
CECX... modulair Controller
De elektrische CPX-terminal is compatibel met
alle gangbare veldbus en Ethernet systemen en
met bedrijfsspecifieke installatiestandaarden. Met
een keus uit drie installatieconcepten reduceert
hij de cyclustijden met 30% en het persluchtver-
bruik tot 50%. Met zijn uitgebreide arsenaal van
geïntegreerde pneumatische, elektrische en aan-
drijvingsfuncties kan hij systeemkosten met 20%
verminderen en de installatietijd terugbrengen met
maximaal 60%. Dat is wat je noemt een bijdrage
leveren aan een lager energieverbruik.
Aansturing van elektrische assen
In het CPX-systeem kunnen diverse speciale modu-
len worden geïntegreerd voor het aansturen van
aandrijvingsfuncties of voor veiligheids- of diag-
nostische functies. Dat spaart tijd en geld, zowel
tijdens de installatie als in de operationele fase. Zo
kan de CPX bijvoorbeeld functioneren als
IO-systeem met geïntegreerde controller; dit dank-
zij het feit dat afzonderlijke modulen beschikken
over verschillende communicatiemogelijkheden,
van eenvoudige gateway tot front-end controller
voor machines met beschermingsklasse IP65. Met
de CPX in combinatie met een CoDeSys front-end
controller is het mogelijk een besturing voor
directe installatie op de machine te realiseren;
dit beperkt de installatiekosten en opent de
mogelijkheid van pre-processing of zelfs volkomen
autonome aansturing door de machine.
Veldbus
Interbus, DeviceNet, Profibus-DP, CANopen, CClink
Ethernet
Modbus/TCP, Ethernet/IP, Profinet, Ethercat
Decentrale intelligentie met CoDeSys
E-drive Techniek
(Elektromechanische aandrijving)
Pneumatisch Servo Techniek
Motorcontroller
SFC-LAC
Motorcontroller
SFC-DC
Servomotor-
controller
CMMP-AS
Stappenmo-
torcontroller
CMMP-ST
Positioneer-
aandrijving
MTR-DCI
MPA-MPX-VI
Kostenefficiënt ontwerpen
VTUG plug-in
CECC
MPA-L
VTUG plug-in
MPA-L
CAPC CTEU-CO
VTUG- Pluria
MPA-L