Page 152 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Fragen? Wir beraten Sie gerne am Telefon: Deutschland 0800/5600967 (kostenlos), Österreich 01 91075-300
Elektrotechnik/Elektronik Trainingspakete
> Systembeschreibung
150
Schneller Transfer
Egal ob in der beruflichen Erstaus-
bildung oder in der Weiterbildung –
das Gelernte sollte jederzeit abruf-
bar und sofort anwendbar sein. Das
gelingt besser, wenn Lernwelt und
Arbeitswelt möglichst ähnlich sind.
Deshalb finden Sie in den Trainings-
paketen zur Elektrotechnik nur In-
dustriekomponenten und – die Auf-
gaben in den Lehrgangsunterlagen
kommen aus dem typischen, berufli-
chen Umfeld.
Höchste Kompatibilität
Elektrotechnik und Elektronik sind
elementare Bestandteile der Auto­
matisierungstechnik. Diese Trai-
ningspakete sind also auch einsetz-
bar, wenn es um Mechatronik oder
Bustechnik geht.
–– 4 mm Sicherheitssteckbuchsen
und SysLink garantieren die
„elektrische Kompatibilität“
–– Eine neue Standard-Kupplung
sichert die durchgängige Nutzbar-
keit von Motoren und angetriebe-
nen Elementen
–– Hutschienen und Gehäuseproporti-
onen erlauben die Verwendung von
Komponenten anderer Hersteller
Sinnvolle Modularität
Trainingspakete der Elektrotechnik
sind ausbaufähig, zum Beispiel:
Sie starten mit den elektrischen
Schutzmaßnahmen und einem Haus-
anschluss. Später ergänzen Sie das
Starterkit um die Unterverteilung
und das Thema Gebäudeautomation.
Diese Modularität hat einen weiteren
Vorteil: Jedes Trainingsgerät ist klei-
ner, portabel und lässt sich viel bes-
ser in einem Schrank unterbringen.
Aus einer Hand: Ausstattungen für
das Elektrotechnik- und Elektrolabor
Das Lernsystem Automatisierungs-
technik ist heute umfangreicher
denn je. Mit den Grundlagen der
Elektrotechnik und Elektronik, vom
ohmschen Gesetz bis hin zu den
komplexen Wissens- und Anwen-
dungsbereichen der Antriebs- und
Regelungstechnik deckt das Lernsys­
tem jetzt die meisten Lehrgangsbe-
reiche einer zukunftsorientierten
Aus- und Weiterbildung in Automati-
sierungstechnik ab.
Trainingspakete Elektrotechnik
Modern und spannend ausbilden