167
Elektrotechnik/Elektronik Trainingspakete
> Gerätesätze > Elektrische Antriebstechnik
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Gerätesatz TP 1422
Schrittmotor-Antriebstechnik
Antriebe mit Schrittmotoren
Vor allem der Kostenvorteil spricht
auch in modernen Anlagen für die Re-
alisierung von Antriebsaufgaben mit
Schrittmotorantrieben. Da diese je-
doch aufgrund ihres Aufbaus auch mit
Schwächen versehen sind, sind grund-
sätzliche Kenntnisse der Komponen-
ten und Einsatzgebiete notwendig.
Aktuelle Komponenten im Gerätesatz
und die mitgelieferte PC-Software er-
leichtern den Einstieg in das Thema.
Komfortabel und Offen
Die integrierte Simulationsbox er-
möglicht die Beschaltung notwendi-
ger Eingänge und zeigt die Zustän-
de aller wichtigen Ausgänge an. So
wird ein komfortabler Betrieb ohne
weitere Hardware ermöglicht. Mit
den analogen und digitalen SysLink-
Schnittstellen wird die Einbindung
der Antriebe in komplette Anlagen
zur Vermittlung weiterführender In-
halte leicht gemacht.
Vorteile
–– Moderne Antriebskomponenten
neuester Generation von Festo
–– Integrierte SysLink-Schnittstellen
–– Integrierte Test-Box für alle
wichtigen E/As
–– Durchgängiges Konzept von den
Grundlagen bis zur Anwendung
–– Im Lieferumfang enthaltene
Systainer-Lösung verbindet
Arbeiten, Transport und Lagerung
optimal
Arbeitsbuch
Anhand einer realen Projektierung
werden die Grundlagen der Schritt-
motor-Antriebstechnik vermittelt.
Lerninhalte
–– Komponente eines Antriebssystems
–– Aufbau
–– Inbetriebnahme
–– Drehzahlregelung
–– Referenzfahrt
–– Positionen
–– Rampen
Arbeitsblätter unterstützen alle not-
wendigen Schritte von der Einführung
über die Planung und Durchführung
der Übungen bis zur Ergebnisbewer-
tung und Dokumentation.
Das Arbeitsbuch enthält:
–– Musterlösungen
–– Didaktische Hinweise
–– Arbeitsblätter für den Lernenden
–– Multimedia CD-ROM mit Grafiken
–– 120 Seiten, teilweise farbig, im
Ordner
Arbeitsbuch
TP 1422
Mit CD-ROM
Festo Didactic
571859 DE
Grundlagen der
Schrittmotor-Antriebstechnik
DE
70,00
571859
EN
70,00
571861
ES
60,00
571863
FR
60,00
571865
Kompletter Gerätesatz TP 1422 im Systainer
1.800,00
571850
Empfohlenes Zubehör, gleich mitbestellen:
Digitales Lernprogramm Elektrische Antriebe 1
➔
Seite 23
Digitales Lernprogramm Elektrische Antriebe 2
➔
Seite 24
Erweiterungsmöglichkeiten:
EGC Linearachse 600 mm inklusive Anbaukit (Abbildung
➔
)
Auf Anfrage 571873