Zubehör und optionale Komponenten
Allgemein
1
2
3
4
3
Gummifüße
Für das rutschfeste und schonende
Aufstellen von Aluminium-Profilplat-
ten auf beliebigen Tischoberflächen.
Set (4 Stück).
Preis/Best.-Nr.
14,00
158343
4
Steckadapter-Set
Mit dem Steckadapter-Set können
Sie die ER-Einheiten direkt auf der
blauen Stecktafel oder auf der Alumi-
nium-Profilplatte befestigen. Zur Be-
festigung einer Einheit benötigen Sie
jeweils ein Set.
Preis/Best.-Nr.
5,60
541122
1
Aluminium-Profilplatte
Die eloxierte Aluminium-Profilplat-
te ist die Basis aller Trainingspakete
von Festo Didactic. Alle Komponen-
ten sitzen fest und sicher auf der Pro-
filplatte. Beiseitig mit Nuten, im Be-
darfsfall kann die Profilplatte somit
beidseitig genutzt werden. Die Nuten
sind kompatibel zum ITEM-Profilsys
tem. Rastermaß: 50 mm.
Zum Aufbau auf Tischen empfehlen
wir die dazugehörigen Gummifüße
(Best.-Nr. 158343).
Lieferung der Größe 350 x 1100 mm
und 350 x 250 mm erfolgt ohne seit-
liche Abdeckkappen (H x B).
350 x 250 mm
80,00
159333
350 x 1100 mm
204,00
162360
700 x 350 mm
222,00
162386
700 x 350 mm
239,00
170395
700 x 550 mm
272,00
159409
700 x 700 mm
314,00
159410
700 x 1100 mm
480,00
159411
* mit Kabeldurchführung
5
297 x 550 mm
42,00
536200
5
ER-Aufnahmerahmen A4
Die ER-Montageplatte kann in jeden
A4-Aufnahmerahmen eingehängt
werden. Eine Aussparung ermöglicht
die Befestigung von 2 großen oder
4 kleinen Festo Didactic ER-Einhei
ten (H x B).
6
Messschieber
–– Messbereich: 0 – 150 mm
–– Auflösung: 0,01 mm
–– Anzeige: LCD Display, 5-stellig
–– Spannungsversorgung:
1,5 V Knopfzelle
Preis/Best.-Nr.
119,00
35653
6
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Allgemein
198
2
Schlitzmontageplatte
Alle Komponenten mit dem Schnell-
befestigungssystem Quick-Fix
®
las-
sen sich auf den Schlitzmontageplat-
ten befestigen. Die mit Elastikpuffern
ausgeführten Schlitzmontageplatten
können auf einer Tischplatte liegend
verwendet werden. Best.-Nr. 159331
kann außerdem in herkömmliche
DIN-A4-Aufnahmerahmen einge-
steckt werden. Die Schlitzmontage-
platten sind nicht für den Einsatz von
Aktorik geeignet. (Jeweils Außenma-
ße B x H)
694 x 297 mm
130,00
159331
550 x 700 mm
106,00
544246