Concept MILL und TURN
High-End für die Ausbildung
Mechatronik und Fabrikautomation
> CNC-Technik
324 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung
Fräsmaschine Concept MILL 250
Das ist Training auf höchstem Ni-
veau: Mit einer Antriebsleistung von
7 kW und einem 20-fach Werkzeug-
magazin mit schnellem Doppelgrei-
fer. Und bei stabiler und kompakter
Bauweise findet die Concept MILL
250 auch auf engstem Raum Platz.
Automatisierungsoptionen:
Integration in FMS- bzw.
CIM Systeme auf Anfrage
Fräsmaschine Concept MILL 105
Die kompakte Maschine ist mit stu-
fenlos regelbarem Hauptantrieb,
10-fach-Werkzeugtrommel, pneu-
matischem Schraubstock und NC-
Teilapparat als optionale 4. Achse
ausgestattet. Schlitten und tragende
Elemente sind bei der Concept MILL
105 aus Grauguss gefertigt und sor-
gen so für höchste Präzision.
Automatisierungsoptionen:
Integration in FMS- bzw.
CIM Systeme auf Anfrage
Highlights
–– Stabile, industriegerechte
Graugusskonstruktion
–– 10-fach-Werkzeugtrommel mit
Richtungslogik
–– Spielfreie Lagerung der Arbeits-
spindel in präzisen, lebensdauer-
geschmierten Schrägkugellagern
–– Stufenlos regelbare Haupt- und
Vorschubantriebe
–– Realitätsnahes Durchführen aller
wichtigen Fräsoperationen
–– Steuerung EMCO EASY CYCLE
integriert
Fräsmaschine Concept MILL 55
Die kompakte Fräsmaschine ist opti-
mal für die Schulbank geeignet und
hat nahezu alle Features einer Indus-
triemaschine: optional mit 8-fach-
Werkzeugwechsler mit Schwenkarm
und Pick-up-System, NC-Teilapparat
als 4. Achse, Minimalmengenschmie-
rung und modernster Steuerungs-
technik.
Automatisierungsoptionen:
Integration in FMS- bzw.
CIM Systeme auf Anfrage
Highlights
–– Stabile, industriegerechte
Graugusskonstruktion
–– Spindel Rechts-/Linkslauf
–– Stufenlos regelbarer Hauptantrieb
–– Automatisches Referenzpunkt-
anfahren
–– Vollverkleidung des Arbeitsraumes
–– Steuerung EMCO EASY CYCLE
integriert
Highlights
–– Hohe Antriebsgeschwindigkeit
–– 20-fach-Werkzeugmagazin
–– Stabiler und kompakter
Maschinenaufbau
–– Beste Sicht bei Vollverkleidung
–– Kranbeladung möglich
–– Servomotortechnik in allen Achsen
–– USB- und Ethernet-Interface
Concept MILL 55 ohne Werkzeugwechsler
Auf Anfrage
Concept MILL 55 mit Werkzeugwechsler
Auf Anfrage
Concept MILL 105
Auf Anfrage
Concept MILL 250
Auf Anfrage