Page 338 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Mechatronik und Fabrikautomation
> MicroFMS/MultiFMS
336
Informationen zu Kundenprojekten: www.festo-didactic.de
So werden auch große Anlagen
leicht beherrschbar
Jede Station hat ihre eigene Steue-
rung und kann dadurch auch einzeln
eingesetzt werden. Die Synchroni-
sation der Stationen untereinander
erfolgt bei Level 1 (L1) über digita-
le E/A.
Zusätzlich und unabhängig davon
kann eine zweite Kommunikations-
ebene (L2) installiert werden, die
der Datenübertragung an die beiden
Rechner der Leitebene dient. Hier
wird Profibus oder Ethernet einge-
setzt. Für den Betrieb der Anlage ist
Level 2 nicht unbedingt erforderlich,
erhöht jedoch den Bediencomfort.
Gesamtprozess MultiFMS
Leitebene
Kommunikation L2
Kommunikation L1
Dezentrale
Steuerungsebene
E/A-Anschlussebene
Feldbus/AS-i
Sensoren/Aktoren
Prozesse
PC1
PC2
RC
CNC
RC
SPS
Teilprozess
Teilprozess
Teilprozess
Teilprozess
Nahezu alle größeren Produktions-
anlagen sind in der Praxis mit einer
Anlagenvisualisierung ausgestattet.
Wir bieten Ihnen als Option zu Multi­
FMS eine Anlagenvisualisierung und
Bedienung der Montagelinie auf der
Basis von WinCC oder InTouch, ab-
hängig von den in der Anlage ver-
wendeten SPS.
Der Zellenrechner (PC2) der CNC
­Zelle ermöglicht die Eingabe von
mehreren unterschiedlichen CNC-
Aufträgen in einen Auftragsstapel.
Dabei kann jeder Auftrag ein eigenes
CNC Programm über DNC starten. Sie
können auch festlegen, ob ein Auf-
trag Drehen oder Fräsen oder Drehen
und Fräsen beinhalten soll. Neben
der Auftragseingabe wird die CNC-
Zelle mittels einer 3D-Darstellung
­dynamisch visualisiert.
PC1: Visualisieren und Bedienen
der MPS
®
Anlage
PC2: Auftragseingabe und
Visualisierung der CNC-Zelle
Die Leitebene im MultiFMS: Für maximalen Bedienkomfort
Die Steuerungstechnik im MultiFMS: dezentral