Page 342 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
340
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
Transfer Factory
MPS
®
Transfer Factory
Das Konzept im Detail
24 Monate Festo Didactic Gewährleistung
Zellen auf Rädern
Alle MPS
®
Transfer Factory Zellen
sind mit Rollen ausgestattet. So las-
sen sie sich ohne Werkzeuge oder
Hubwagen frei im Labor positionie-
ren.
Beste Verbindungen
Die Versorgung der Zellen erfolgt
über ein spezielles Systemkabel.
Umverdrahten, neues Verschlauchen
oder zusätzliche Installationen sind
bei Layoutänderungen nicht notwen-
dig. Das spart wertvolle Trainingszeit
und das Labor bleibt frei von zusätz-
lichen Versorgungskanälen und Stol-
perfallen.
RFID Prozesssteuerung
Das Produkt übernimmt in der MPS
®
Transfer Factory die Prozesssteue-
rung. Dazu sind die Werkstücke und
Steuerungen mit RFID Technik aus-
gestattet.
Modulares Steuerungskonzept
Die Steuerungen der MPS
®
Transfer
Factory Zellen sind modular aufge-
baut. Alle Steuerungskomponenten
sind in den Zellschaltschränken un-
tergebracht:
–– Steuerungen mit Profibus oder
Profinet Vernetzung
–– ProfiSafe-Komponenten
–– Antriebskomonenten wie
Frequenzumrichter, Schützsteue-
rungen oder Servocontroller
Die Produktionslinie kann mit oder
auch ohne Leitsystem betrieben wer-
den.
Intelligentes Raster
Das Zellenraster ermöglicht den
Aufbau verschiedener Produktions-
layouts: Einfache, gerade Produkti-
onslinien, Verzweigungen oder An-
ordnungen über Eck (90°) lassen sich
schnell realisieren. Der Austausch
einzelner Zellen ist eine Sache von
Minunten. Die Produktionslinie einer
MPS
®
Transfer Factory Anlage ist in
der Tat eine wandelbare Fabrik.