Page 360 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Präsentieren und Dokumentieren:
–– Erstellen einer Montageanleitung
–– Dokumentieren der Messwerte
–– Grafische Auswertung
–– Präsentation des Projektablaufs
Neben elektrischen und pneumati-
schen Diagrammen lernt man hier
auch das PI-Diagramm verstehen
und beschreiben.
24 Monate Festo Didactic Gewährleistung
EduKit PA
Auspacken und los geht‘s
Vermittelt die Grundlagen der Pro-
jektarbeit und die Grundlagen der
Regelungstechnik – manuelles Mes-
sen, Steuern und Regeln – ohne PC
und ohne aufwändige Steuerungs-
technik.
Ihre Vorteile
–– Handlich, gut transportabel und
einfach im Aufbau
–– Schritt für Schritt zu einer funkti-
onsfähigen Anlage: Mit einem klei-
nen Aufbau – ein Behälter – starten
und mit einer Füllstandsregelung
das Projekt abschließen
–– Schulungsunterlagen verfügbar
–– Einfach anwendbar und erweiter-
bar um weitere Themengebiete
–– Wasser dient als gefahrloses und
für die Regelungstechnik ideal ge-
eignetes Unterrichtsmedium
–– Durchgängigkeit zu bestehenden
Systemen von Festo Didactic
Lerninhalte für Projektarbeiten
Projekt planen:
–– Aufgaben in Teams verteilen
–– Projektplan mit den verschiedenen
Schritten erstellen
Konstruieren, Montieren,
Anschließen:
–– Skizzen für das Rohrverbindungs-
system erstellen
–– Montageplan anfertigen
–– Mechanisch montieren
–– Elektrisches Anschließen der
Pumpe an 24 V 
–– Tätigkeiten überprüfen
–– Prüfprotokolle erstellen
Inbetriebnahme und Messwert­
erfassung:
–– Inbetriebnahme der Anlage
–– Messwerte erfassen bei veränder­
ter Ventilstellung, veränderter
Spannung an der Pumpe oder
unterschiedlichen Einfüllhöhen
–– Beobachten von Füllstand, Druck
und Durchfluss sowie das Zeitver-
halten
Die Projektbaukästen EduKit PA
Basic und EduKit PA Advanced
werden je in einem Systainer aus-
geliefert.
EduKit PA Basic
M
P101
V102
PI
103
FI
101
B102
V103
B101
V105
V101
Prozessautomation und Regelungstechnik
> MPS
®
PA > MPS
®
EduKit PA Projektbaukästen
358