Page 40 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Medien
> Software > Simulationssystem und virtuelle Lernumgebung CIROS
®
Online bestellen: www.festo-didactic.de
CIROS
®
Automation Suite
Professionell ausbilden in virtuellen Lernumgebungen
Faszination 3D-Simulation
Die heutige PC-Technologie ermög-
licht eine realitätsnahe 3D-Simula-
tion auch von sehr komplexen Auto-
matisierungssystemen. Sie erkunden
die Bewegungsdynamik mechatroni-
scher Systeme in der virtuellen Rea-
lität. Mensch und Maschine werden
dabei nicht gefährdet. Damit ist ein
angstfreier und motivierender Ein-
stieg in die Automatisierungstechnik
möglich.
In der industriellen Praxis sind 3D-
Simulationssysteme heute Stand der
Technik.
CIROS
®
Automation Suite unterstützt
die veränderten Arbeits- und Lern-
gewohnheiten von heute. Visuelles
Begreifen steht im Vordergrund. Die
attraktive visuelle Darstellung am
PC motiviert und fördert den Lern-
prozess.
CIROS
®
ist ein universelles 3D-Simu-
lationssystem – made in Germany,
flexibel für unterschiedliche Einsatz-
gebiete, skalierbar in Ausstattung
und Preis, effizient und komfortabel
in der täglichen Anwendung. Der
CIROS
®
Anwendungsbereich ist
riesig. Er reicht vom Einsatz der 3D-
Simulation in der Aus- und Fortbil-
dung über die Realisierung der Digi-
talen Fabrik in Industrieunternehmen
bis zur Echtzeit-Simulation komple-
xer immersiver virtueller Welten.
CIROS
®
Automation Suite
ist eine
für die Bedürfnisse der Aus- und
Weiterbildung modifizierte und er-
weiterte Version der in der Industrie
eingesetzten Software. Sie besteht
aus fünf einzelnen, aufeinander ab-
gestimmten Programmpaketen, die
eine realitätsnahe 3D-Simulation von
einfachen bis hin zu sehr komplexen
Automatisierungssystemen ermögli-
chen. Die zahlreichen vorbereiteten
Lernszenarien können individuell an-
gepasst und erweitert werden.
CIROS
®
Automation Suite
Der leistungsstarke Nachfolger von
COSIMIR
®
. Preiswert und flexibel
konfigurierbar.
Jetzt kostenlos testen:
www.festo-didactic.de
Systemvoraussetzungen
Gültig für alle Produkte der CIROS
®
Automation Suite
–– Intel Core Duo 2.2 GHz Prozessor
–– 2 GB Hauptspeicher (RAM)
–– Freier Festplattenspeicher 20 GB
–– Windows XP, Windows Vista oder
Windows 7 (32- oder 64-bit),
Microsoft Internet Explorer ab
Version 6.0
–– Grafikkarte mit 3D Beschleunigung
und volle OpenGL Unterstützung,
z.B. NVIDIA 7800GTX, 512 MB RAM
oder besser
–– 19“ Monitor, 1280 x 1024 Pixel
–– USB-Schnittstelle für Lizenzstecker
oder Ethernet-Schnittstelle für PC-
Netzwerk bei Einsatz eines Lizenz-
servers
–– DVD-ROM Laufwerk
–– Optional: serielle oder USB-
Schnittstelle zur Kopplung mit SPS
–– Adobe Acrobat Reader Version ab
Version 6.0
–– Bei Einsatz eines Lizenzservers:
Standard-PC mit USB- und Ether-
net-Schnittstelle für Lizenzserver
–– EMail-Client mit EMail-Account
und Internetzugang auf dem PC,
auf dem das Update des Lizenzste-
ckers ausgeführt wird.
38
Mehrfachlizenzen
Die Lizenzierung der Einzellizenz
CIROS
®
Automation Suite erfolgt
über einen USB-Lizenzstecker.
Die Teilpakete
–– CIROS
®
Robotics
–– CIROS
®
Mechatronics
–– CIROS
®
Advanced Mechatronics
–– CIROS
®
Production
–– CIROS
®
Studio
können Sie um beliebig viele Netz-
werklizenzen unabhängig vonein-
ander erweitern. Dies kann auch
nachträglich durch eine einfache
­Änderung im Lizenzstecker online
erfolgen.