46
Visualisierungssoftware
Medien
> Software > Visualisierungssoftware
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Trainer Package
WinCC/Web Navigator
Mit SIMATIC WinCC Bedienen und
Beobachten von Anlagen über das
Internet oder das firmeninterne
Intranet bzw. LAN.
–– 6x WinCC Komplettversion
RC 1024 Variable
–– 6x WinCC/Web Navigator
Diagnostics Server
–– 6x WinCC/Web Navigator
Diagnostics Client
Systemvoraussetzungen
Windows Vista Ultimate, Business
oder Enterprise, XP PRO SP2, Micro
soft Windows 2003 Server SP2 und
Windows 2003 Server R2 SP2
Preis/Best.-Nr.
1.649,00
556238
Trainer Package
WinCC flexible
Durchgängige Familie von Enginee
ringwerkzeugen zur Projektierung
von SIMATIC HMI-Bediengeräten,
dem Bedienteil von SIMATIC C7-Ge
räten, den SIMOTION/SINUMERIK-
Panel PCs sowie der PC-basierten
Visualisierungssoftware WinCC flexi
ble Runtime.
–– 6x WinCC flexible 2007 Advanced
–– 6x WinCC flexible 2007 Runtime
128 PowerTags
–– 6x WinCC flexible/Archives +
Recipes for WinCC flexible Runtime
–– 6x WinCC flexible /OPC-Server for
WinCC flexible Runtime
–– 1x HMI Manual Collection
Systemvoraussetzungen
Windows XP Professional SP2, SP3,
Windows Vista Ultimate oder Busi
ness, STEP7 V5.4 SP4
Autorisierung auf USB-Stick
Preis/Best.-Nr.
870,00
556239
WinCC
SIMATIC WinCC ist ein PC-basiertes
Bedien- und Beobachtungssystem
und für das Visualisieren und Be
dienen von Prozessen, Fertigungs
abläufen, Maschinen und Abläufen
konzipiert.
Das Paket besteht aus dem Konfi
gurations- (Entwicklungs-) und dem
Runtimesystem für 1024 Variable
(PowerTags). Die Kopplung mit S5,
S7, Profibus (DP) ist in diesem Paket
integriert. Kopplung mit anderen
Systemen auf Anfrage.
Lieferung auf CD-ROM, ohne Doku
mentation. Ausführliche Dokumenta
tion und Konfigurations-Handbücher
auf Anfrage.
Systemvoraussetzungen
–– PC mit Win 2000/XP
–– Mindestens Pentium 800 MHZ
–– 512 MB Arbeitsspeicher
–– Ca. 20 GB freier Festplatten
speicher
–– 8-fach CD-ROM Laufwerk
1 Lizenz
DE/EN/ES/FR/IT
645,00
195439
6 Lizenzen (Trainer Package)
DE/EN/ES/FR/IT 1.480,00
195442
InTouch
InTouch ist ein interaktives System
zur Visualisierung, Überwachung und
Steuerung industrieller Prozesse.
Das Paket besteht aus dem InTouch
Entwicklungs- und Runtimesystem
für Windows mit 512 SPS Variablen.
Eine umfassende Bibliothek mit über
500 „intelligenten“ und individuell
anpassbaren Grafik- und Objektsym
bolen ist ebenso enthalten.
Inklusive Handbuch und kontextbe
zogenen Hilfetexten in der Software.
Lieferung auf DVD mit USB-Lizenz
stecker im Mini-Systainer.
Gleich mitbestellen:
Intouch Handbuch mit ausführlichen
Beschreibungen des Software-Hand
lings und der Funktionen zur Erstel
lung von Visualisierungsapplikati
onen (Best.-Nr. 95241 DE, Best.-Nr.
95242 EN)
Systemvoraussetzungen
–– Win XP SP3/Win Server2003/VISTA
–– PC mit mindestens 1,2 GHz
Prozessor
–– 512 MB RAM
(empfohlen: 1 GB oder mehr)
–– Mindestens 4 GB freier Festplatten
speicher
–– Grafikkarte und Monitor mit Super
VGA-Auflösung (1024 x 768) oder
besser
–– CD-ROM- oder DVD-Laufwerk
(zur Installation)
Einzellizenz DE/EN 635,00
567426
6er-Lizenz DE/EN 1.390,00
567427
Trainer Package
Upgrade WinCC flexible
–– 6x WinCC flexible 2007 Advanced
–– 6x WinCC flexible 2007 Runtime
128 PowerTags
–– 6x WinCC flexible/Archives +
Recipes for WinCC flexible Runtime
–– 6x WinCC flexible /OPC-Server for
WinCC flexible Runtime
–– 1x HMI Manual Collection
Systemvoraussetzungen
Windows XP Professional SP2, SP3,
Windows Vista Ultimate oder Busi
ness, STEP7 V5.4 SP4
Autorisierung auf USB-Stick
Preis/Best.-Nr.
200,00
556240