Page 50 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Medien
> Software > Interface EasyPort
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
EasyPort USB – Interface zum Messen, Steuern, Regeln
Verbindung von Software/
Simulation mit realen Trainings-
geräten/beliebigen SPSen
Das Prinzip ist einfach: Die USB-
Schnittstelle wird mit dem PC ver-
bunden. Die Anbindung an die Au-
tomatisierungstechnik erfolgt über
Standard-Steckverbindungen (Sys-
Link). Ein- und Ausgangssignale kön-
nen somit in einen PC eingelesen
und ausgegeben werden. Damit das
EasyPort sich den verschiedenen
­Situationen anpassen kann, haben
wir zum Gerätetreiber eine Software
geschaffen, über deren grafische
Oberfläche Verbindungen hergestellt
werden können.
Ansteuerung einer Vielzahl von
praxisnahen Prozessmodellen
Mit EasyPort und der im Lieferum-
fang bereits enthaltenen Simulati-
onssoftware EasyVeep
®
können eine
Vielzahl von praxisnahen Prozessmo-
dellen mit jeder beliebigen SPS an-
gesteuert werden. Die Modelle sind
dokumentiert und genügen den un-
terschiedlichsten Ansprüchen.
Die Themen umfassen unter
anderem:
–– Bahnübergang
–– Parkhaus
–– Sortieranlage
–– Schleusenkammer
–– Fahrstuhl
–– Waschmaschine
–– 7-Segment-Anzeige
–– Garagentor
EasyPort USB
380,00
548687
Gleich mitbestellen:
Für EasyPort mit realem Prozess bzw. Simulationsbox:
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488
67,00 34031
Analog-Kabel, parallel
45,00 529141
Für EasyPort mit realer SPS:
E/A-Datenkabel mit 2 SysLink-Steckern nach IEEE 488, gekreuzt
67,00 167106
Für EasyPort, frei verdrahtet, mit beliebiger SPS:
E/A-Kabel m. 1 SysLink-Stecker nach IEEE 488 u. offenen Aderendhülsen 41,00 167122
Für EasyPort mit EduTrainer
®
:
E/A-Datenkabel, gekreuzt, mit Steckerbuchse
90,00 167197
Für EasyPort mit realer SPS bzw. Simulationsbox:
Analog-Kabel, gekreuzt
33,00 533039
CoDeSys Starterkit mit CPX-CEC und EasyPort USB
950,00 567273
Universalanschlusseinheit, digital (SysLink)
295,00 162231
EasyPort-Adapter für Profilplatte
23,00 549806
Technische Daten
–– 24 V Spannungsversorgung über
getrennte Schraubklemmen oder
über SysLink-Stecker
–– Schnittstelle zum PC (galvanisch
getrennt): USB 2.0, RS 232. Über
USB-Hub sind bis zu 4 Module an-
schließbar. Übertragungsgeschwin-
digkeit: 115 kBaud
–– Analoge Schnittstelle: D-Sub
15-polige Buchse, 12 bit Auflö-
sung,
4 analoge Eingänge/2 analoge
Ausgänge, Abtastfrequenz: 0,5 kHz
–– Digitale Schnittstelle: 16 digitale
Eingänge/16 digitale Ausgänge auf
2 x 24-polige Centronic-Buchse mit
je 8 digitalen Eingängen (24 V),
8 digitalen Ausgängen (24 V). 24 V
Spannungsversorgung. Darstellung
der digitalen Signale über LED
–– Großes LCD Display, Darstellung
von Kanal, Einheit, Trend und
Messwert (4 Stellen). Auswahl des
angezeigten Kanals und der Einheit
über Tasten
–– Ansteuerbar mit Labview, C++ oder
Visual Basic über ActiveX Control
48