Page 79 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Planen mit dem LabCreator
In 2D Räume definieren und in 3D
gestalten!
Nutzen Sie unsere 3D-Modelle und
bleiben Sie durch die automatische
Software- und Bibliotheksaktualisie-
rung auf dem neuesten Stand. Rüs-
ten Sie Ihr Labor mit Lernsystemen
aus und ergänzen diese mit eige-
nen Entwürfen. In wenigen Schritten
werden professionelle Labore oder
ganze Trainingszentren erstellt. Ihr
Architekt wird begeistert sein. Zu al-
len Lernsystemen gibt es ausführli-
che Beschreibungen. Der kostenlose
LabCreator kann per Download aus
dem Internet geholt werden.
Maßstab für Design und Funktion
Learnline - Gewinner internationaler
Designpreise:
–– iF product design award 2006
–– Focus design award in Silber 2005
Learnline und Learntop
Arbeitsplatzsysteme
> Universal-Labormöbel
Weltweit ganz in Ihrer Nähe. Ansprechpartner: www.festo-didactic.de
Ordnungshüter
Egal, ob die Trainingspakete im
Systainer oder im Container aufbe-
wahrt werden, die Ordnungsmittel
von Festo Didactic sorgen stets für
den schnellen Überblick. Die ab-
schließbaren Container sind mit Voll-
auszug und Auszugssperre ausge-
stattet. Jede Schublade trägt bis zu
20 kg. Die Versandverpackung der
Pneumatik- und Hydraulik-Gerätesät-
ze dient als übersichtliche Schubla-
deneinlage. Das spart Material und
lässt einen schnellen Überblick über
den Schubladeninhalt zu.
Elektrik integriert
Mit verschiedenen elektrischen
Einsatzplatten, Versorgungska-
nal und unterschiedlichen Auf-
bauten lassen sich die Arbeits-
plätze universell einsetzen. Die
Aufnahmerahmen sind offen für
eine große Anzahl von Übungs-
tafeln und ER-Einheiten. Der ER-
Aufnahmerahmen ist kompatibel
zu den Elektrokomponenten der
Trainingspakete. Alternativ steht
der A4-Aufnahmerahmen zur Ver-
fügung, entsprechend dem elekt-
rotechnischen Standard.
Learnline Online-Konfigurator
Das funktionale Design von Learnline
kennenlernen und Arbeitsplätze nach
indivduellen Anforderungen im In-
ternet konfigurieren. Wird ein vorde-
finierter Musterarbeitsplatz oder ei-
ne eigene Konfiguration gewünscht?
Profilplatten, Schubladencontainer
und Zubehöre werden einfach ausge-
wählt und Ihrer Konfiguration hinzu-
gefügt. Das Ergebnis ist eine zeich-
nerische Darstellung der Auswahl
mit Stückliste.
77