Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Optimale Raumnutzung
Mit dem Ablageblech wird der freie
Raum neben den Stehcontainern
ideal genutzt für Systainer oder an-
dere Ordnungshüter. Neben der 1100
mm breiten Profilplatte findet das
Hydraulikaggregat mit Einzelpumpe
bequem Platz.
Hydraulik für Fortgeschrittene
Das Doppelpumpenaggregat passt
ideal und ohne weitere Befestigun-
gen neben die Stehcontainer direkt
auf das Grundgestell. Neben der
1100 mm breiten Profilplatte findet
auch der Abflussmessbehälter Platz.
Pneumatik und Elektrotechnik
ausbilden
Bis zu zwei Verdichter passen auf
das Ablageblech. Neben der 700 mm
Profilplatte können zusätzliche Auf-
nahmerahmen für Elektrokomponen
ten z.B. im A4-Format eingesetzt
werden.
Vertikal oder schräggestellt?
Bei Nutzung der Tischfläche für z.B.
Arbeitsbücher oder Laptop‘s ist die
vertikale Profilplatte sinnvoll. Oder
Sie entscheiden sich für die Schräg-
verstellung mit einer zusätzlichen
Profilplatte bei beidseitiger Nutzung,
um die Plattenneigung den Bedürf-
nissen entsprechend anzupassen.
1
2
1 Mit Profilplatte 1100 x 700 mm und ER-Rahmen
2.560,00
539028
2 Mit Profilplatte 700 x 700 mm und ER-Rahmen
2.369,00
539030
3 Mit 2x Profilplatte 700 x 700 mm und ER-Rahmen
2.745,00
572155
Die Vorzugstypen mit Preisvorteil. Flexibel erweiterbar.
(Außenmaße B1556 x T780 x H1773)
3
Arbeitsplatzsysteme
> Universal-Labormöbel > Learnline
79