Page 93 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Fragen? Wir beraten Sie gerne am Telefon: Deutschland 0800/5600967 (kostenlos), Österreich 01 91075-300
Versorgungskanal mit Elektrik,
Druckluft und Kommunikation
Der Versorgungskanal aus Alumini-
um lässt sich, je nach Anforderung,
in unterschiedlichen Längen realisie-
ren. Die unterschiedlichen Montage-
möglichkeiten, direkt auf dem Tisch
oder hochgesetzt als Cockpit, sorgen
für Ordnung auf dem Tisch. Alle häu-
fig benötigten Schnittstellen können
optimal in Reichweite angeordnet
werden.
Wahlweise stehen Einsatzplatten wie
Sicherheits- und Schaltelemente für
Wechselstrom (230 V oder 400 V) mit
Schlüsselschalter, Kontrollleuchten,
Motorschutzschalter, Fehlerstrom-
schutzschalter oder NOT-AUS Taster
zur Verfügung. Je nach Anwendung
wird der Kanal mit CEE- oder Schutz-
kontaktsteckdosen bzw. Sicherheits-
laborbuchsen für Dreh-, Gleich- oder
Wechselstrom bestückt. Genauso
kann eine Druckluftausgabe über un-
terschiedliche Einhandkupplungen
integriert werden.
Auch die wichtigsten Schnittstellen
des PCs wie USB, RS232 oder Ether-
net lassen sich im Versorgungskanal
integrieren. Dies ermöglicht ein ergo-
nomisches und schnelles Anbinden
des PCs an unterschiedliche Steue-
rungskomponenten.
Unser Angebot umfasst zahlreiche
Geräte wie stufenlos regelbare Span-
nungsgeräte, Labornetzgeräte, Dreh-
stromversorgungen, Festspannungs-
geräte, Stelltrenntransformatoren für
AC/DC und Drehstrom, Geräte für die
Prüftechnik oder auch zur Druckluft-
versorgung.
Eine variable Bestückung mit
19‘‘-Segmenten in Kassettenbau-
form oder als Einsatzplatte erfolgt
wunsch- und anforderungsgemäß.
Selbstverständlich lassen sich auch
alle Einsatzplatten für Energiever-
sorgung und Kommunikation inte-
grieren.
Tischaufbauten und Cockpits mit
Laborgeräten
Alternativ zum Versorgungskanal
können Tischaufbauten und Cock-
pits in 3 oder 6 HE integriert werden.
Hochgesetzte Korpusse sind optisch
elegant und ermöglichen die optima-
le Ausnutzung der Tischfläche. Basie-
rend auf einem modularen Grundras-
ter lässt sich jeder Arbeitsplatz
individuell ausrüsten. Änderungen,
Umbauten oder nachträgliche Erwei-
terungen sind jederzeit möglich.
Arbeitsplatzsysteme
> Labormöbel für Elektrotechnik > Swing
91