Festo_AirJelly_de_lo

Projektbeteiligte Projektinitiator: Dr. Wilfried Stoll, Aufsichtsratsvorsitzender der Festo AG Projektteam: Rainer und Günther Mugrauer, Effekt-Technik GmbH, Schlaitdorf Projektleiter: Markus Fischer, Corporate Design Festo AG & Co. KG Grafik: Atelier Frank, Berlin Fotos: Walter Fogel, Angelbachtal Marken: Fin Ray Effect®ist eine Marke der Evologics GmbH, Berlin Technische Daten Durchmesser: 1,35 Meter Höhe: 2,20 Meter Gesamtgewicht: 1,3 Kilogramm Antrieb: Glockenankermotor, 3 Volt Untersetzung: 262 : 1 Energieversorgung: Lithium-Ionen-Polymer-Akkus mit 8 Volt und 400 mA Festo AG & Co. KG Ruiter Straße 82 73734 Esslingen Germany Telefon 0711347-0 Telefax 0711347-21 55 cc@de.festo.com www.festo.com/de/bionic 52863GE

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0