Festo_BionicBee_de

Bionic Learning Network Die Evolution des Fliegens Der Traum vom Fliegen ist einer der ältesten der Menschheit. Seit jeher schauen wir dabei mit Faszination auf die Tierwelt, die auf verschiedenste Art und Weise zeigt, wie es funktioniert. Auch im Bionic Learning Network ist das Fliegen ein immer wiederkehrendes Thema. Seit über 15 Jahren entwerfen wir Forschungsträger, deren technische Grundprinzipien aus der Natur abgeleitet sind. Air_ray (2007) Der Air_ray ist das erste Flugobjekt von Festo mit Flügelschlag. Die aktive Torsion des Flügels ermöglicht eine effiziente und gut steuerbare Bewegung des mit Helium gefüllten schwebenden Objektes. – Spannweite: 4200 mm – Gewicht: 1600 g SmartBird (2011) Beim SmartBird trifft die beim Air_ray erprobte aktive Torsion auf extremen Leichtbau. So gelingt es dem Flugobjekt erstmalig, dem Vogel ähnlich, nur mit Flügelschlag und ohne Unterstützung von Helium abzuheben. – Spannweite: 2000 mm – Gewicht: 450 g AirPenguin (2009) Dank seines neuen Flügelschlagprinzips mit verstellbarem Flügelholm kann der AirPenguin sowohl vorwärts als auch rückwärts fliegen und sich auf der Stelle drehen. – Spannweite: 2480 mm – Gewicht: 960 g BionicOpter (2013) Der echten Libelle ähnlich kann der BionicOpter alle Flugmanöver umsetzen. Mit neun Freiheitsgraden lassen sich die Flügel dafür individuell bewegen. – Spannweite: 630 mm – Gewicht: 175 g eMotionButterflies (2015) Die eMotionButterflies sind unsere leichtesten Flugobjekte mit einer sehr langsamen Schlagflügelfrequenz. Mehrere Objekte können mittels Lokalisierung per Infrarotkamera autonom fliegen. – Spannweite: 500 mm – Gewicht: 32 g

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0