BionicFlyingFox (2017) Der FlyingFox ist ein sogenannter Nurflügler. Seine Flügelhaut besteht aus einer elastischen Membran, die über die faltbare Flügelkinematik gespannt ist. Die Flugmanöver werden über die Verformung der Haut eingeleitet. – Spannweite: 2280 mm – Gewicht: 580 g BionicSwift (2020) Die BionicSwifts können mithilfe einer UWB-Lokalisierung autonom fliegen. Den nötigen Auftrieb erzeugen sie durch ihre federähnliche Flügelstruktur. – Spannweite: 680 mm – Gewicht: 42 g BionicBee (2024) Bei der BionicBee kommen nun alle gewonnenen Erkenntnisse der letzten Projekte zum Tragen. Die künstliche Biene ist unser kleinstes Flugobjekt, das zudem in größerer Stückzahl im Schwarm fliegen kann. – Spannweite: 240 mm – Gewicht: 34 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0