Highlights_2024_de

Highlights 2024/25 VTUX 10 – 11 Die wandelbare Ventilinsel VTUX „Ein Meilenstein ist unsere neue Ventilinsel VTUX“ Dr. Ansgar Kriwet, Vorstand Research and Development, Festo Elektrik Pneumatik Vakuumlösungen mit Luftsparfunktion Vollständige Vakuumintegration für individuelle Anordnung • Vakuum und Abwurfimpuls individuell steuerbar • Lösungen für hohes Vakuum oder großes Saugvolumen • Zwei Leistungsstufen auf Rastermaß von 12,5 mm: Nennweite 0,7 mm/1,0 mm • Reine Vakuuminsel oder gemischt mit Schaltventilen Integrierte platzsparende Schaltstellungsrückmeldung direkt zugeordnet zum Ventilplatz Digitale Eingänge bei interner serieller Verkettung • Lösbare Zwischenstecker M8 (IP6x) für extrem hohe Packungsdichte und gute Montierbarkeit, alternativ Klemmleiste (IP40) • PNP oder NPN • 2 Eingänge pro Ventilplatz • Für vierfach Ventil-Verkettungsplatte Modernes Design und nahtlose Integration in die AP-Plattform ermöglichen noch nie dagewesene Flexibilität. Die performante und zukunftsorientierte Ventilinselplattform VTUX ist von Grund auf die richtige. • Hochmodular und mit Festo AP-Kommunikationstechnologie – der neue Standard für höhere Performance und niedrigere Kosten • Alle Voraussetzungen für vorausschauende Wartung, Sicherheitsmerkmale und Datenaustausch in die Cloud (IIOT) integriert • Kompakt und leicht – spart Zeit sowie Platz und Gewicht in der Maschine • Ideal für zentrale und dezentrale Maschinenkonzepte Mehr Informationen finden Sie hier: > www.festo.com/vtux Infrastruktur für Technologiemodule – das neue Remote-I/O-System CPX-AP-A Serielles modular aufgebautes Remote-I/O in Schutzart IP65/67 • Echtzeitkommunikation via Ethernet-basiertem Feldbus und interner AP-Kommunikation • Direkte Anbindung von Ein- und Ausgangssignalen (digital und analog) mit Anschlusstechnik für jeden Einsatzzweck (M8, M12, Klemmleiste) • Vielfältige Möglichkeiten der Spannungseinspeisung und Spannungsweiterleitung • Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0