Highlights_2024_de

The blue path to higher efficiency Your way to zero emissions Highlights 2024/25 01 Nachhaltige Automatisierung 14 – 15 Produkt-Warenkorb zur CO2-Reduktion Nachhaltige Automatisierung Zur Umsetzung einer Automatisierungsaufgabe stehen dem Maschinen- und Anlagenbauer pneumatische und elektrische Automatisierungslösungen zur Verfügung. Pneumatik und Elektrik durch smarte Innovationen zusammenzubringen, ermöglicht es, technologieoffen zu beraten, Kundenapplikationen effizient auszulegen und so viel wie möglich CO2-Emissionen einzusparen. Während der gesamten Nutzungsphase stehen begleitende Services zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, sich für eine Lösung zu entscheiden oder Pneumatik und Elektrik zu kombinieren, so dass die Lösung exakt auf die Bedürfnisse abgestimmt ist und über die gesamte Nutzungsphase hinweg Energieeffizienz und Kosten verbindet. Für mehr Nachhaltigkeit in der Automatisierung unterstützt Festo seine Kunden in vier Kernbereichen: 1. Engineering für mehr Energieeffizienz Mit der Auslegung einer Maschine oder Anlage wird der Grundstein für eine möglichst niedrige CO2-Bilanz gelegt. Die Auswahl der richtigen Komponenten in der richtigen Dimensionierung unterstützt Festo durch kostenlose Engineering Tools wie „Pneumatische Dimensionierung“ sowie dem „CO2 & TCO Guide“, die den Energieverbrauch während der Nutzung des Produkts transparent machen und so eine optimale Auslegung einer Maschine oder Anlage ermöglichen. 2. Produkte für den nachhaltigen Betrieb Die produktbezogene Betrachtung mit einer Bewertung der entstehenden CO2-Emissionen ist Bestandteil der Festo Strategie. In der konsequenten Weiterentwicklung der Produkte mit innovativen Lösungen sieht Festo den Schlüssel zu einer CO2-neutralen Zukunft. 3. Mehr Energie sparen mit Festo Services In der Nutzungsphase der Produkte geht es darum, den Energieverbrauch langfristig auf einem optimalen Level zu halten und Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Digitale Lösungen rund um das Energiemonitoring sowie die Festo Energy Saving Services, ein Druckluft-Energieeffizienz-Audit, das weltweit durchgeführt wird und TÜV-zertifiziert ist, unterstützen dabei die produzierende Industrie. 4. Nachhaltigkeit in der Aus- und Weiterbildung Festo Didactic, weltweit führender Spezialist im Bereich der technischen Bildung, vermittelt Fachkräften von heute und morgen das Bewusstsein und die nötigen Fähigkeiten, um bei ihrer Arbeit Einsparpotenziale zu entdecken und konsequent zu nutzen. Druckniveau optimieren Auf der Festo Website finden Sie Energiespar-Tipps für pneumatische und elektrische Automatisierungslösungen wie beispielsweise ‚Druckniveau optimieren‘. Mit einer Absenkung des Netzdrucks um 1 bar können Sie bis zu 10 % Energie sparen. Teil des Warenkorbs ist auch das neue Druckregelventil MS-LR-B (s. Seite 36) – leicht und robust durch moderne Polymerwerkstoffe. Falls einzelne Applikationen punktuell ein höheres Druckniveau erfordern, lässt sich dies z.B. mit dem Druckbooster DPA dezentral realisieren. Nachhaltig in der Herstellung durch reduzierten Materialeinsatz sowie im Betrieb durch integrierte Ansteuerung mit einer Energieeinsparung von bis zu 80 %. Energieeffizienzmodul MSE6-C2M Regelt bei Anlagenstillstand die Druckluftzufuhr, verhindert Verschwendung durch etwaige Leckagen, überwacht den Durchfluss und Druck. Integriertes vorausschauendes Energiemanagement in Kombination mit der KI-Softwarelösung „Festo AX“ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 70 %. Beispiele für... ...gewichtsreduzierte Produkte ADN-S VTEM DSNU-S DRVS DHPC DHPL DRRS VEAB CPX-AP-A Vakuumsaugdüse OVEM Bis zu 60 % weniger Energieverbrauch: Die intelligente Vakuumsaugdüse OVEM sorgt für sicheren Halt und vermeidet durch eine Luftsparschaltung dauerhaften Luftverbrauch. VTOP VTSA Parallelgreifer HPPF Produkt-Warenkorb zur CO2-Reduktion: Die Produktauswahl finden Sie im Online-Shop über den Filter „Spezifische Kataloge > Nachhaltigkeit“. Festo Energy Saving Services: Im Jahr 2023 wurden weltweit 425 Projekte durchgeführt mit einem errechneten CO2-Einsparpotenzial von insgesamt 20.974 Tonnen. ...Produkte mit Energiesparfunktion

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0