Highlights_2024_de

Highlights 2024/25 04 LifeTech 24 – 25 Neues aus der Produktwelt Das Raumportal eignet sich z.B. ideal für Analyseprozesse, bei denen das Öffnen von Probengefäßen und das Pipettieren von Flüssigkeitsproben im selben Raumportal erfolgen soll. Durch die optionale zweite Z-Achse lassen sich zwei Frontends – z.B. Drehgreifmodul EHMD und Pipettierkopf DHOE – unabhängig voneinander bewegen. Das Raumportal mit Schrittmotoren und optionalem Motion Controller lässt sich einfach in DesktopSysteme integrieren. • Max. Hub: X/Y-Achse: 1000 x 700 mm; Z-Achse: 50, 100, 150 oder 200 mm mit 1 oder 2 Z-Achsen • Max. Nutzlast: 1,5 kg (bei 2 Z-Achsen zusammen max. 2 kg) • Optionaler 6-Achs-Motion-Controller • Programmierbar über G-Code Raumportal EXCL • Voll elektrisch: max. Drehmoment 0,3 N oder 1,0 N • Optional: Ausgleichsmodul zur Kompensation der Gewindesteigung von Deckeln • Einfaches Konfigurieren des Festo Motorcontrollers CMMT-ST Drehgreifmodul EHMD • Pipettiervolumen: 5 μl … 10 ml (abhängig von der max. Größe der Pipettenspitze) • Abmessungen: 8,1 x 76,2 x 30 mm • Raster: 9 mm • Druck-/vakuumgesteuertes Pipettiersystem • Dazu passend: Einweg-Pipetten- spitzen DHAP zur Vermeidung von Kontaminationen Pipettiersystem DHOE Druck-/Vakuumgenerator PGVA Der Druck- und Vakuumgenerator PGVA integriert Kompressor, Luftaufbereitung inklusive Filterung und Pufferspeicher. Die Bereitstellung von Druck und Vakuum erfolgt entweder individuell geregelt oder über vorgegebene Werte. Dezentrale Druck-/Vakuumerzeugung für Bereiche unter 1 bar • Dosieren, Aspirieren und Continuous Flow • Nennweite: 1,2, 1,6 und 2,0 mm • Sehr kosteneffizient Mediengetrenntes Ventil VYKC Hochleistungspolymere: EPDM, FKM und FFKM Massendurchflussregler VEMD • Hohe Dynamik zu äußerst günstigem Preis • Viele Durchflussbereiche: 10, 20, 50, 100 und 200 l/min • Analoge und digitale Interfaces on-board • Lineares Regelverhalten • Robust und langlebig • Ideale Versorgung für druckgesteuerte Liquid-Handling-Lösungen • Kleine Box für Schaltschrank oder Tischlösungen geeignet • Einfache Bedienung über GUI • Nur 24 V Spannungsversorgung notwendig LifeTech An Automatisierungskomponenten und -lösungen in der LifeTech-Branche werden in der Regel hohe Anforderungen gestellt. Sie sollen präzise und kompakt sein, auf engem Raum gut funktionieren, Wärme- und Geräuschentwicklung vermeiden – und zu einem wirtschaftlichen Preis verfügbar sein. Das Portfolio von Festo ist genau auf diese Ansprüche ausgelegt – damit die Automatisierung Ihrer Prozesse bestens gelingt. Lassen Sie sich inspirieren! Lösungskompetenz in der Laboranalyse und Medizintechnik: > www.festo.com/lifetech > www.festo.com/lab Mehr Informationen zu den Produkten finden Sie auf Seite 38

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0