Highlights 2024/25 Einfache Ventilinsel VTUG 05 Elektrische Automatisierung 30 – 31 Modulares Remote-I/O-System CPX-AP-A Elektrische Automatisierung Das modulare Remote-I/O-System CPX-AP-A erlaubt eine flexible Systemarchitektur in Stern- und Linien-Topologie. Es kommuniziert in Echtzeit mit bis zu 79 Modulen und Teilnehmern an einem AP-A Busknoten. CPX-AP-A bindet unterschiedlichste Ventilinseln über AP in Ethernet-Netzwerke ein. Auch Proportionalventile, Vakuumsaugdüsen und Sensoren lassen sich einfach und effizient an das Remote-I/O anbinden. Performance in Echtzeit: CPX-AP-A Technische Merkmale: • Echtzeit-Kommunikation mit 200 MBaud und bis zu 15 µs Zykluszeit • Dezentrale Architektur mit bis zu 50 m Leitungslänge zwischen den Teilnehmern • Schutzart IP65/67 für Direkt- installation in der Maschine • Große Modulvielfalt mit digitalen E/A und IO-Link Master Über AP kommunizieren das modulare Stand-alone Remote-I/O und die pneumatischen Ventilinseln in Echtzeit. • Bedarfsgerecht: elektrische und pneumatische Maschinen- und Anlagen-Struktur • Übersichtlich: dezentrale Installation der Ventilinsel nahe beim Verbraucher • Kosteneffizient: Alle AP-Teilnehmer kommunizieren über 1 Feldbus-Knoten mit der übergeordneten Steuerung • Komfortabel: Einfache Inbetriebnahme aller AP-Teilnehmer gemeinsam in der Festo Automation Suite Ventilinseln über AP-Interface dezentral installieren Ventilinsel VTSA Die vielseitig konfigurierbare Normventilinsel eignet sich für anspruchsvolle Industrieanwendungen: durch zahlreiche Sicherheitsfunktionen, zusätzliche Funktionsintegration und robuste, langlebige Komponenten. • Großer Durchfluss von 550 ... 2900 l/min • Umfangreiche Höhenverkettungsoptionen Ventilinsel VTUX Der neue Standard in puncto Modularität, Kommunikation und Material: die Ventilinsel VTUX. Als Nachfolger der etablierten CPV, MPA-L/S und VTUG punktet sie mit hohem Durchfluss, ihrer ausgeprägten Kompaktheit und dem geringen Gewicht. Die Ventile und Anschlussplatten sind durch glasfaserverstärktes Hochleistungspolymer sehr robust. • 10 mm breite Ventile mit unterschiedlichen Funktionen für bis zu 670 l/min • Ventile auf Anschlussplatte • 1-fach Anschlussplatte für maximale Modularität • 4-fach Festrasterblock für noch höhere Wirtschaftlichkeit Ventilinsel MPA-S Die flachbauende, modulare Ventilinsel mit Hochleistungsventilen im robusten Metallgehäuse lässt sich flexibel kombinieren: durch drei Ventilbaugrößen, Höhenverkettung, Einspeise- und Entlüftungsoptionen. • Viele Ventilfunktionen für bis zu 870 l/min • Flexibel konfigurierbar bis max. 32 Magnetspulen Ventilinseln modular mit CPX-AP-A kombiniert AP-Anbindung Robuste Ventilinsel VTSA Flachbauende Ventilinsel MPA-L > www.festo.com/rio-cpx-apa Mehr Informationen zu den Produkten finden Sie auf Seite 39 Kompakte Ventilinsel VTUX
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0