Highlights_2024_de

01 03 02 Highlights 2024/25 Produktübersicht 36 – 37 Der schnelle Weg zu mehr Informationen Online: → www.festo.com/catalogue/... Highlight-Produkte auf einen Blick Wartungseinheit MSE6-C2M Neu: Ventilinsel VTUX • IO-Link-/Bus-Kommunikation oder Multipin-Anschluss • Modular und kostengünstig • Für viele Anwendungen einsetzbar • Durchflussstark: bis zu 730 l/min • Leicht, aus Hochleistungspolymer → .../vtux Seite 15 Vakuumsaugdüse OVEM Seite 15 → .../ovem → .../hppf Druckregler MS-LR-B → .../ms-lr-b Seite 15 Magnetventil VOFC → .../vofc Ventilinsel VTUG Vakuumsauger VAS Seite 18 →.../vas Stoppzylinder EFSD Seite 18 → .../efsd Absperrklappeneinheit KVZA Seite 19 → .../kvza Schrägsitzventil VZXA Seite 19 → .../vzxa Linearantrieb DFPC Seite 19 → .../dfpc Ventilinsel und Terminal CPX-MPA Seite 19 → .../cpx%20mpa • Sehr kompakt: 10 Kanäle auf einer Breite von weniger als 120 mm • Hochdynamisch und -präzise: Regelung von Druck und Vakuum • Sehr flexibel: individualisierbare Regelparameter Seite 20 → .../vtep Neu: Parallelgreifer HPPF Seite 15 Seite 17 → .../vtug Neu: Proportional-Ventilinsel VTEP Neue Ausführung/ Erweiterung: Neue Ausführung/ Erweiterung: Seite 17 Linear-Schwenkspanner CLR Seite 18 → .../clr Filter-Regelventil PCRP → .../pcrp Neue Ausführung/ Erweiterung: Seite 17 Seite 10, 31 → .../mse6-c2m

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0