Highlights_2024_de

Highlights 2024/25 Produktübersicht 40 – 41 Der schnelle Weg zu mehr Informationen Online: → www.festo.com/catalogue/... Highlight-Produkte auf einen Blick → .../drrs Neu: Schwenkantrieb DRRS → .../vefc Neu: Proportional-Durchflussregel- ventil VEFC → .../vppe Neu: Proportional-Druckregelventil VPPE → .../vpwi Neu: Proportional-3-Wegeventil VPWI → .../vbnf Rückschlagventil entsperrbar VBNF Drossel-Rückschlagventil VFOF → .../vofx Neu: Vorsteuerventil VOFX → .../srbk Neu: Endschalteranbau SRBK →.../vzqh Neu: Quetschventil, manuell VZQH →.../sdac-mhs Neu: Positionstransmitter für alle Antriebe mit C-Nut SDAC-MHS Neue Ausführung/Erweiterung: • Inline-Variante ermög- licht eine vereinfachte und flexible Installation • Funktionskombination mit mindestens zwei Funktionen in einem Bauteil vereint • Ideal für Prozessventile wie z.B. die Schrägsitzventile VZXF/VZXA • Varianten für den Einsatz in Ex- und Non-Ex-Bereichen • Im Einsatz, wo Ventilinseln technisch nicht sinnvoll sind • R obustes, UV-beständiges Kunststoffgehäuse • M echanische, induktive und Reedschalter • Schnell einstellbare Schaltnocken • Für hygienische Dosier- und Mischanwendungen • Kompaktes und hygienisches Design • Einzigartige NC-Funktion (federunterstütztes Schließen) • In Nennweite DN6 Zwei Ausführungen: • IO-Link Positionstransmitter und Zylinderschalter mit 2 Schaltausgängen in einem Gerät • klassischer Positionstransmitter mit 0 … 10 V → .../sfam Durchflusssensor SFAM → .../necb Neu: Steckverbinder NECB → .../pun-h-sf Kunststoffschlauch PUN-H-SF Neue Ausführung/Erweiterung: • IO-Link Kommunikation • Integrierter Drucksensor • Schnelle Inbetriebnahme durch Replizierfunktion • Ein Steckverbinder für viele Kabel- durchmesser und Aderquerschnitte • Schraubklemmen • UL-Zulassung Neue Ausführung/Erweiterung: • R obustheit, verbesserter Berstdruck durch höhere Wandstärke • H ohe Flexibilität, biege- und knickbeständig • Sehr kompakt: nur 24 mm breit • Direkt gesteuertes, dynamisches Piezoventil • Flexibel durch individualisierbare Regel- parameter • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis • Hubgeregeltes 3-Wegeventil • Sehr schnelle Reaktionszeit • Gleiche Nennweite in beiden Strömungsrichtungen Mini-Schlitten DGST → .../dgst → www.festo.com/lx » Lassen Sie sich auch von diesen neuen Produkten und Produkterweiterungen inspirieren • Festo LX bietet flexibles und individuelles Lernen • Multimediale Kursinhalte entsprechen dem Industriebedarf Digitales Lernen Festo Learning Experience →.../vtsa Ventilinsel VTSA Neue Ausführung/Erweiterung: • Varianten gemäß F1A für die Batterieproduktion geeignet • Hohes Drehmoment bei geringem Gewicht • Befestigung: einfach, stabil, flexibel • Varianten gemäß F1A für die Batterieproduktion geeignet Neue Ausführung/Erweiterung: • Remote-I/O über CPX-AP-A • Entspricht ISO 15407-2 und ISO 5599-2 • Vier Ventilgrößen kombinierbar • Durchflussstark → .../dgss Neu: Mini-Schlitten DGSS • Schmale Bauweise • Präzise und belastbare Wälzlagerführung • Optional: Hubeinstellung und externe Dämpfung → .../hepp Neu: Elektrischer Parallelgreifer HEPP • Kraftvoll und flexibel • Dynamischer Motor für anpassungs- fähiges Fahrverhalten • Einfache und variable Parametrierung → .../hpph Neu: Pneumatische ParallelgreiferVentil-Kombination HPPH • Greifer-Ventil-Kombination mit integrierter Sensorik • Sichere Mensch-Roboter-Kollaboration bei Drücken bis 5 bar • Kompakt und leicht für hohe Energieeffizienz und reduzierte Zykluszeiten • Robustes Druckregelventil mit Anschluss 1/4" • Zuverlässiges Regelverhalten • Varianten gemäß F1A für die Batterieproduktion geeignet → .../vfof

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0