World of Motion 18 – 19 Highlights 2025 Integriert in das Kundenportal von Herrenknecht, ist das CMMS AX Smartenance zuständig für das Wartungsmanagement der Tunnelbohrmaschinen sowie aller anderen wartungsrelevanten Maschinen auf einer Großbaustelle. Mit automatisierten Analysefunktionen, übersichtlichen Dashboards und detaillierten Auswertungen von Sensordaten. Dadurch werden Ausfallzeiten reduziert, der Zeitaufwand in der Instandhaltung minimiert und damit die Kosten deutlich gesenkt – und die Effizienz gesteigert. Auch Instandhalter und Mechaniker in der Maschine profitieren von AX Smartenance. Denn die Teams vor Ort können nun routinemäßige Aufgaben und Vorfälle direkt über die CMMS Software bearbeiten, melden und verfolgen. Alle wartungsrelevanten Dokumente wie Schaltpläne und Zeichnungen sind an einem zentralen Ort verfügbar. Dies erleichtert die Arbeit der Wartungsteams erheblich und steigert die Produktivität. > www.herrenknecht.com Mit bis zu 150 Metern Länge und Durchmessern von bis zu 17 Metern sind Tunnelbohrmaschinen von Herrenknecht wahre Giganten. Sie sind an vielen Infrastrukturprojekten auf der ganzen Welt daran beteiligt, Tunnel schnell und effizient vorzutreiben. Auf Europas größter Infrastrukturbaustelle in London entsteht unter dem Namen High Speed Two (HS2) eine Schienenverbindung zwischen Englands Norden und London für bis zu 360 km/h schnelle Züge. Im Einsatz sind zwei Tunnelbohrmaschinen von Herrenknecht, deren Zuverlässigkeit unter anderem auf dem digitalen Wartungsmanager AX Smartenance von Festo beruht. Die Festo Software ist ins digitale System Herrenknecht.Connected eingebunden. Wartung im Fokus Sollen komplexe Anlagen wie eine Tunnelbohrmaschine unterbrechungsfrei funktionieren, sind tiefe Einblicke in den inneren Zustand der Maschinen und eine lückenlose Wartung unerlässlich. Oft sorgten notwendige Wartungsarbeiten für zu lange und teure Ausfallzeiten und die Dokumentation auf Papier war langsam, mühsam und komplex. Mit dem digitalen Kundenportal Herrenknecht.Connected erhalten Kunden von Herrenknecht Einblicke in und Daten von nahezu allen Anlagen auf der Baustelle – von der Tunnelbohrmaschine während des Betriebs bis hin zur Abwasseraufbereitung. In diese Plattform wollte das Familienunternehmen auch ein modernes und anwenderfreundliches Wartungsmanagement integrieren. Alles im Blick Bei der Marktrecherche stießen die IT-Spezialisten von Herrenknecht auf AX Smartenance von Festo. Die Wartungssoftware, auch CMMS (Computerized Maintenance Management System) genannt, ermöglicht Produktionsleitern und Anlagenbedienern eine digitale Wartung und Instandhaltung. Wartungsaufgaben und -pläne können flexibel erstellt, vervielfältigt und anschließend ausgewertet werden. Die intelligente Benutzerverwaltung verbessert die schnelle Zusammenarbeit im Team und steigert die Effizienz des Wartungsmanagements. Transparente Überwachung, intuitive Bedienung: Festo AX Smartenance, die digitale Wartungsmanagement-Lösung, im Einsatz beim Tunnelbauprojekt HS2 in London. Mehr Informationen zu Festo AX Smartenance > www.festo.com/ax
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0