Highlights_2025_DE

Höhere Energieeffizienz, weniger CO2-Emissionen Die Festo Energy Saving Services, zertifiziert nach DIN EN ISO 11011, bieten ein maßgeschneidertes Serviceangebot, das einen aktuellen Status Quo über den Zustand von Druckluftsystemen und -anlagen bereitstellt. Auf Grundlage dieser unabhängigen und neutralen Bewertung wird eine detaillierte Übersicht möglicher Einsparpotenziale sowie wertvolle Handlungsempfehlungen zur optimalen Ausschöpfung dieser Potenziale gewonnen. Mehr Informationen zu den Festo Energy Saving Services finden Sie hier: > www.festo.com/ess Im Rahmen der Festo Energy Saving Services bietet das Druckluft-EnergieeffizienzAudit eine unabhängige und ganzheitliche Analyse von Druckluftsystemen. Der Zustand aller Komponenten, vom Kompressor bis zur pneumatischen Anwendung, wird neutral inspiziert. Anschließend werden konkrete Einsparpotenziale identifiziert und gezielte Maßnahmen vorgeschlagen, um Systeme und Anlagen zu optimieren. Das Ergebnis: sinkende Energiekosten, weniger CO2-Ausstoß und eine höhere Produktionsstabilität ohne ungeplante Maschinenstillstände. Druckluft-Energieeffizienz-Audit Vorteile: • Unabhängige und ganzheitliche Analyse des gesamten Druckluftsystems • Handlungsempfehlungen und Priorisierung von Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz • TÜV-zertifiziert gemäß DIN EN ISO 11011 • Bis zu 60 % Einsparpotenzial bei pneumatischen Anlagen • Unterstützung bei der Einhaltung DIN EN ISO 50001 • Höhere Produktivität und Prozesssicherheit Der Nachhaltigkeitscheck der Pneumatik ist eine innovative Dienstleistung im Rahmen der Festo Energy Saving Services. Dabei werden systematisch die pneumatischen Komponenten inspiziert und Leckagen in Druckluftanlagen geortet. Anschließend erfolgt eine Bewertung dieser Leckagen hinsichtlich Energieverlust, Kosten und CO2-Ausstoß. Der Check liefert eine konkrete Berechnung der Einsparpotenziale sowie eine detaillierte Auflistung erforderlicher Reparaturen, einschließlich der erforderlichen Ersatzteile. Nachhaltigkeitscheck der Pneumatik Vorteile: • Transparenz über Energieverluste durch Leckagen • Analyse möglicher Einsparungen an Druckluft, Kosten und CO2 -Emissionen • Detaillierte Aufstellung erforderlicher Reparaturen plus empfohlener Ersatzteile • Übersichtliche Dokumentation aller Ergebnisse im Festo Energy Saving Services Portal • Do-it-yourself ist möglich. Auf Wunsch erfolgt eine Schulung durch Festo Experten im Voraus. Nachhaltigkeit Festo Energy Saving Services

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0