Highlights_2025_DE

Die umweltfreundliche Erzeugung von Energie stellt eine der größten Aufgaben unserer Gegenwart dar, und dabei nimmt grüner Wasserstoff eine bedeutende Rolle ein. In der künftigen Energieversorgung sowie bei der Reduktion von CO2-Emissionen in energieintensiven Branchen wird Wasserstoff eine entscheidende Funktion übernehmen. Beim Ausbau der Produktionskapazitäten und der notwendigen Infrastruktur müssen zahlreiche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Abhängig von den spezifischen Anforderungen und Eigenschaften der Produktion können zentrale oder dezentrale Automatisierungslösungen, kompakte Schaltschranksysteme oder flexible, modulare Konzepte in Betracht gezogen werden. > www.festo.com/hydrogen Schaltschrank ready-toinstall: Explosionsschutz und funktionale Sicherheit (SIL) inklusive. Elektrolyseure sind das zentrale Element entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Die Anlagen, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten, sind Schlüsselkomponenten in zahlreichen Industrien. Hier ist es entscheidend, die erforderliche funktionale Sicherheit (SIL) einzuhalten und das Risiko zu begrenzen. Dies kann man durch den Einsatz geeigneter Komponenten und Lösungen unterstützen. Ein exakt auf den Elektrolyseur abgestimmtes Automatisierungskonzept ist daher entscheidend für einen effizienten, sicheren und dauerhaften Betrieb. Dafür bietet Festo ein breites Spektrum an Komponenten. Sicherheit als oberstes Gebot Wasserstoff ist ein farbloses, flüchtiges und ungiftiges Gas, das aber sehr entzündlich ist und mit hohem Druck gehandhabt wird. Elektrolyseure bringen in puncto Sicherheit folglich einige Herausforderungen mit sich. Um den erzeugten grünen Wasserstoff dahin zu bringen, wo er verwendet werden soll, muss er transportfähig gemacht werden, zum Beispiel mit der Verdichtung in einer Kompressorstation. Auch bei Fehlfunktionen oder Störungen ist die Sicherheit einer Anlage wichtig. Dazu bietet Festo zahlreiche Produkte, die speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und gemäß SIL-Standard nach IEC 61508 zertifiziert sind wie etwa die robusten und korrosionsbeständigen Magnetventile vom Typ VOFC und VOFD. Die funktionale Sicherheit von Elektrolyseuren ist somit unerlässlich, um Industrieprozesse sicher, effizient und umweltfreundlich zu gestalten. Wasserstoff Automatisierungslösung für die grüne Wasserstoffproduktion

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0