Highlights_2025_DE

Aus der Praxis Wasserstoff macht nachhaltige Energie mobil. Mit dem intelligenten Trailer-Steuerungssystem HY.Runner von GP JOULE wird der H2-Transport effizienter, sicherer und umweltschonender. Für eine platzsparende Bauweise auf dem Trailer-Chassis und zusätzliche Sicherheit sorgen die Festo Ventilinsel VTUG und das Magnetventil VOFC. Als integrierter Energieversorger ist GP JOULE über die gesamte Energie-Wertschöpfungskette hinweg aktiv, von der Erzeugung bis zur Nutzung erneuerbarer Energie. Die neu entwickelte Trailersteuerung HY.Runner wurde im November 2024 als „Wasserstoffinnovation des Jahres“ mit dem German Renewables Award ausgezeichnet. Sie ist das zweite Projekt des Unternehmens GP JOULE, das den renommierten Preis erhält. Zum Einsatz kommt HY.Runner bereits in der Wasserstoffmodellregion HY.CITY.Bremerhaven. Smart gesteuerte Sektoren Die intelligente Trailer-Steuerung sorgt dafür, dass der in Elektrolyseuren produzierte Wasserstoff so effizient wie möglich an Wasserstofftankstellen oder Industriekunden gelangt. Vorteile der innovativen Lösung sind eine optimale Nutzung der Wasserstoffmengen im Trailer sowie die vernetzte Kommunikation zwischen Elektrolyseuren, Tankstellen und mobilen H2-Speichern. Zentraler Baustein der innovativen Lösung ist die während der Befüllung und Entnahme des Wasserstoffs direkt über den Trailer laufende Prozesssteuerung. Dabei werden die Sektoren der Wasserstoffspeicher smart angesteuert, damit möglichst viel Wasserstoff möglichst schnell an Tankstellen überfließen kann. Der Wasserstoffvorrat lässt sich jederzeit remote abrufen, was zu mehr Flexibilität und einer hohen Präzision in der Wasserstoffverteilung führt. Außerdem macht eine standardisierte Schnittstelle den Trailer unabhängig von der stationären Gegenstelle. Die Überwachung sämtlicher Betriebsbedingungen erhöht die Sicherheit und vereinfacht die Integration in die Sicherheitskonzepte von Befüll- und Entnahmestellen. Grüne Energie vom Windpark bis zur Wasserstofftankstelle: Wasserstoffproduktionsstandort des Projektes eFarm aus Nordfriesland, initiiert von GP JOULE. Wasserstoff H2-Trailer-Steuerung mit Ventilinsellösung

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0