Highlights_2025_DE

Highlights 2025 Elektromobilität 48 – 49 > www.festo.com/didactic Durchflussregler VEAD • Modularer Aufbau • Schneller und einfacher Austausch der Membrane • Für kritische abrasive und viskose Medien • Durchflussrichtung frei wählbar Proportional-Druckregelventil VEAB Das Piezoventil ermöglicht eine hochdynamische und präzise Ansteuerung des VZQA. • Bis 6 bar • Hochpräzise und langlebig • Schnelles Regelverhalten • Geräuschloser Betrieb • Geringer Energieverbrauch Drucksensor SPAW • Hochrobust • Für flüssige und gasförmige Medien • Optimale Lesbarkeit: Displaygehäuse um 320° drehbar, Display im Winkel von 45° Weiterbildungskonzepte für die Batterieproduktion Die technologische Entwicklung hin zur Elektromobili- tät schafft immer mehr Arbeitsplätze – in neuen Giga- fabriken, bei Zulieferern und Integratoren auf der ganzen Welt. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften in der Batteriefertigung steigt. Festo Didactic bietet unterschiedlichste Lernformate an – vom Live-Online-Einführungsseminar in die Batteriekreislaufwirtschaft bis hin zum Onboarding-Training Batterieproduktion. Produkte für die Batteriezellenfertigung Das speziell entwickelte buntmetallfreie Produktportfolio von Festo ermöglicht es, die Ausschuss- rate von fehlerhaften Batterien signifikant zu senken und die Qualität und Geschwindigkeit zu steigern. Es gewährleistet die Einhaltung von Umweltauflagen und vermeidet potenzielle Schadstoffe. Festo legt großen Wert auf Qualität und Umweltschutz. Daher ist das Unternehmen ISO 9001 für Qualität und ISO 14001 für Umwelt zertifiziert. Darüber hinaus sind die Produkte von Festo auch für den Einsatz in Reinraum- und Trockenraumumgebungen geeignet. Diese geprüften Produkte gewährleisten eine zuverlässige und präzise Leistung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Absaugen von Formiergasen Beim initialen Laden von Batteriezellen entstehen sogenannte Formiergase, die kontrolliert abgesaugt werden müssen. Eine präzise Vakuumregelung ist dabei entscheidend für die Sicherheit des Prozesses. Mit dem Medienventil VZQA, dem Piezoventil VEAB und den Drucksensor SPAW bietet Festo eine wirtschaftliche und sichere Lösung. Medienventil und Drucksensor: maximale Beständigkeit gegen Formiergase durch Einsatz spezieller Werkstoffe.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0