Highlights_2025_DE

5Semicon Für Unternehmen der Halbleiterbranche sind zielführende Innovationen und schnelle Entwicklungen von entscheidender Bedeutung. Anlagen, auf denen moderne Halbleiter gefertigt werden, haben höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit und Wiederholgenauigkeit der Prozesse. Nur so können Strukturen, die nur wenige Nanometer groß sind, mit gleichbleibender Genauigkeit hergestellt werden Festo bietet hierfür innovative und ener- gieeffiziente Lösungen sowie ein breites Produktportfolio, darunter die präzise Dosierung des Stickstoffs und den Einsatz neuer Technologien, wie beispielsweise der Piezotechnologie. Quelle: Silicon Saxony 3.500 Chips enthält ein Hybridauto derzeit ungefähr. In einem Oberklassewagen sind es bis zu 5.000 Chips. Angström Eine im Bereich der Atome und Moleküle sowie in der Spektroskopie verbreitete Längen- einheit in der Größenordnung eines Atomdurchmessers. Ein Angström entspricht einem Zehnmilliardstel Meter oder 0,1 Nanometer. Nanometer 1 nm = 1/1.000.000.000 m Ein Nanometer entspricht der Größe von etwa zehn Wasser- molekülen, die hintereinander angeordnet sind. 50.000.000.000 Moderne Mikroprozessoren können Milliarden von Transistoren auf einem einzigen Chip enthalten. Der Rekord liegt bei über 50 Milliarden Transistoren auf einem einzigen Chip. 160 Chips befinden sich in einem modernen Smartphone

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0