Cómo las líneas de empaquetado son cada vez más sostenibles y eficientes Automatización eléctrica Con la nueva máquina de envasado en blíster de IWK, la sostenibilidad no es solo de palabra: con material de envasado reciclable, bajo consumo de energía, alta velocidad y ergonomía, la CABLIblue 870 demuestra ser capaz de crear tendencia. El uso de la tecnología de automatización eléctrica de Festo aumenta enormemente la sostenibilidad y la eficiencia en esta aplicación. IWK Verpackungstechnik GmbH, con sede en Stutensee, cerca de Karlsruhe, miembro del Grupo ATS con más de 7.500 empleados en 65 centros de producción internacionales, es uno de los principales fabricantes mundiales de líneas de empaquetado, especializado en llenadoras de tubos y sistemas de encartonado. Con el sistema de blíster Card-to-Card CABLIblue 870, la empresa ayuda a sus clientes a alcanzar sus objetivos de economía circular. Procesa envases resistentes con un gran volumen de embalaje para la tecnología médica, productos farmacéuticos, cosméticos, artículos de bricolaje y productos no alimentarios, empleando cartón reci- clable, completamente sin plástico. Más rápido con motores paso a paso Cuando se trata de eficiencia, ningún competidor puede superar a la CABLIblue 870: con un rendimiento de envasado de 22 ciclos por minuto, es un 10 % más rápida que la media del sector. Esto lo consigue la máquina también gracias al uso consecuente de motores paso a paso EMMS-ST de Festo, que permiten movimientos superpuestos. “Los motores paso a paso reducen el consumo de energía de toda la máquina”. Wolfgang Konrad, Vicepresidente Marketing y Comunicación, IWK Embalaje perfectamente moldeado: Motor paso a paso EMMS-ST en el módulo de moldeado de cubiertas. Casos prácticos
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0