Casos prácticos Manipulación de rosas a gran velocidad en los Países Bajos Automatización con VTUX En el país de las flores cortadas y en maceta, los Países Bajos, los expertos en ingeniería mecánica de Aventec están estableciendo nuevos estándares. La moderna tecnología de automatización descentralizada de Festo ha aumentado considerablemente la velocidad y la precisión en la manipulación de esquejes de rosas. Cuando la gente ve rosas en macetas, seguro que pocos piensan en los procesos altamente automatizados que requieren. Pero considerando que hablamos de millones de unidades, se requieren tiempos de plantación cortos. La empresa holandesa Aventec, fundada por John van de Ven, hace posible lograr una automatización extremadamente rápida y delicada en el campo de la horticultura. Con un nuevo diseño previsto inicialmente como mejora de la automatización en una empresa de viveros, van de Ven pudo aumentar la producción de una máquina completa con cuatro estaciones de corte hasta 5200 esquejes por hora. El sistema estaba equipado con una moderna tecnología servo, controlada por la plataforma de automatización CPX-E de Festo. El patrón de corte perfecto El sistema Aventec corta esquejes de rosal a medida y los planta en macetas en cuestión de segundos. A la entrada de la línea, las ramas de rosal se enganchan primero a mano en un sistema de transporte. A partir de ahí, todos los pasos poste- riores están completamente automatizados. Una vez llegan a las celdas de procesamiento, las ramas se colocan frente a un sistema de procesamiento de imágenes y se giran 180 grados para crear una exploración en 3D. A continuación, el software de la máquina determina el patrón de corte óptimo para las plantas de cultivo, que un robot multieje ejecuta con gran precisión y extrema rapidez. Por último, el robot introduce los esquejes en las macetas llenas de tierra y las rosas en maceta comienzan su viaje hacia el invernadero. Para ver cómo se podían girar y cortar los esquejes con componentes de Festo, van de Ven y su equipo enviaron ramas de rosal y sus soportes al centro de desarrollo de Festo en Delft. Una semana después, recibieron un vídeo del equipo de Festo con los resultados. Trabajo meticuloso totalmente automatizado: La nueva máquina de Aventec corta y planta hasta 5200 esquejes de rosal por hora utilizando componentes de Festo.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0