Highlights_2025_ES

World of Motion 16 – 17 Aspectos más destacados 2025 Ventajas del control descentralizado Un componente clave para la alta velocidad de la máquina es el compacto terminal de válvulas VTUX. Permite una concepción de las máquinas tanto descentralizada como centralizada. Van de Ven optó por la variante de diseño descentralizado para la nueva máquina. “Con el VTUX puedo acercarme más a los sensores con mis puntos de conexión”, explica van de Ven. “Simplemente llevamos el aire, la corriente y la comunicación hasta el terminal de válvulas. Así, donde antes necesitábamos dos armarios de maniobra para integrarlo todo, ahora basta con uno. Gracias al control descentralizado, todo puede funcionar de forma independiente”. Diagnosis segura y rápida La plataforma de automatización CPX-AP-A de Festo aporta una valiosa contribución al control IO rápido y sin errores entre componentes. Las funciones de diagnosis ampliadas permiten reaccionar rápidamente en caso de fallo. De esta forma, una rotura de cable en uno de los sensores de la máquina puede localizarse de forma fiable en el menor tiempo posible. Para ello, en el VTUX todas las etiquetas se leen y asignan. Para cada módulo de corte de esquejes de rosal, hay un terminal de válvulas en la sección superior y otro en la inferior de la máquina, así como otro terminal de válvulas VTUX en la unidad principal; en total nueve por máquina. “Donde antes necesitábamos dos armarios de control, ahora basta con uno”. John van de Ven, Director General de Aventec La particularidad del terminal de válvulas VTUX: es apto tanto para la instalación descentralizada como centralizada de máquinas. En Aventec, este control está descentralizado. > www.festo.com/vtux > www.festo.com/cpx-e > www.festo.com/cpx-ap-a > www.aventec.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0