Highlights_2025_ES

Aspectos más destacados 2025 Hidrógeno 32 – 33 2030 2050 1 tonelada de hidrógeno proporciona 33 330 kWh de energía, suficiente para abastecer de electricidad a siete hogares durante un año. Combustible del sistema solar 600 millones de toneladas de hidrógeno se fusionan en helio cada segundo en el interior del sol y abastecen así de energía al sistema solar. El hidrógeno no está disponible libremente en la Tierra y se produce utilizando energía primaria (por ejemplo, energía eólica o solar). Elemento de extremos El hidrógeno es el elemento más ligero y al mismo tiempo posee una gran densidad energética: Hidrógeno 33,3 kWh por kg Gasolina 12,0 kWh por kg Gas natural 10,6 - 13,1 kWh por kg “El hidrógeno verde es el elemento central de la transición energética: resulta especialmente esencial para almacenar y transportar grandes cantidades de energía”. Dr. Max Ellerich Solution Manager H2 Production, Neuman & Esser (fabricante de electrolizadores PEM con más de 100 años de experiencia en construcción de plantas de hidrógeno) Almacenamiento energético con hidrógeno: El hidrógeno producido con energías renovables permite el uso de energías neutras en CO2 como, por ejemplo, en la producción química y siderúrgica (acoplamiento de sectores) o como combustible para el transporte. > 40 gigavatios de capacidad de electrólisis para la producción de hidrógeno verde en 2030 es el objetivo de la estrategia del hidrógeno de la UE. > 85 000 millones de euros de volumen de mercado de la industria del hidrógeno se espera en la UE para el año 2030. > El Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania prevé 38 medidas hasta el 2030 para que el hidrógeno pueda utilizarse como vector energético en la transición energética. > La UE prevé cubrir con hidrógeno el 20 % del consumo energético europeo en 2050. > Según las previsiones, en 2050 podrían producirse 160 millones de toneladas de hidrógeno verde en todo el mundo.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0