Highlights_2025_ES

Armario de maniobra listo para instalar: protección contra explosiones y seguridad funcional (SIL) incluidas. La producción de energía respetuosa con el medio ambiente es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, y el hidrógeno verde desempeña un papel importante en este sentido. En el futuro, el suministro de energía y la reducción de las emisiones de CO2 en las industrias intensivas en energía, el hidrógeno desempeñará un papel decisivo. A la hora de ampliar las capacidades de producción y las infraestructuras necesarias deben respetarse numerosas normas de seguridad. En función de los requisitos específicos y de las propiedades de la producción, se pueden considerar soluciones de automatización centralizadas o descentralizadas, sistemas de armarios de maniobra compactos o conceptos flexibles y modulares. > www.festo.com/hydrogen Los electrolizadores son el elemento central de la cadena de valor del hidrógeno. Los sistemas que dividen el agua en hidrógeno y oxígeno son componentes clave en numerosas industrias. Aquí es crucial cumplir la seguridad funcional exigida (SIL) y limitar el riesgo. Para ello se pueden utilizar componentes y soluciones adecuados. Por lo tanto, un concepto de automatización que se adapte con precisión al electrolizador es crucial para un funcionamiento eficaz, seguro y duradero. Para ello, Festo ofrece una amplia gama de componentes. La seguridad como máxima prioridad El hidrógeno es un gas incoloro, volátil y no tóxico, pero es muy inflamable y se manipula a alta presión. Por tanto, los electrolizadores plantean una serie de retos en términos de seguridad. Para transportar el hidrógeno verde producido hasta el lugar donde se va a utilizar, hay que hacerlo transportable, por ejemplo comprimiéndolo en una estación de compresión. La seguridad de un sistema también es importante en caso de averías o fallos. Festo ofrece numerosos productos especialmente certificados para el uso en atmósferas potencialmente explosivas y conformes con la norma SIL según IEC 61508, como las electroválvulas robustas y resistentes a la corrosión del tipo VOFC y VOFD. La seguridad funcional de los electrolizadores es, por tanto, esencial para que los procesos industriales sean seguros, eficientes y respetuosos con el medioambiente. Hidrógeno Solución de automatización para la producción de hidrógeno verde

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0