Debido a las cambiantes propiedades de los distintos fluidos, la manipulación de cantidades muy pequeñas de líquidos, hasta el rango de los microlitros, requiere una gran precisión, flexibilidad y fiabilidad del proceso. Los sistemas de manipulación de líquidos con control de presión permiten una manipulación de líquidos precisa y escalable. Festo ofrece aquí las soluciones adecuadas, ya sea para el pipeteo, la dispensación o la aspiración. Desde la manipulación y el posicionamiento de recipientes para muestras hasta la dosificación precisa de líquidos en placas microtituladoras, Festo ofrece una amplia gama de componentes de distintos tamaños. > www.festo.com/lifetech Sujeción y destapado de tubos de muestras con el módulo de sujeción giratorio EHMD Abrir y cerrar los recipientes de muestras es uno de los procesos fundamentales en la preparación de muestras. Los módulos de sujeción giratorios combinados realizan dos pasos del proceso a la vez: sujeción y destapado o tapado. La particularidad en este caso es que el módulo de sujeción giratorio compacto EHMD es adecuado para una amplia gama de tamaños y alturas de recipientes con diferentes tipos de tapa. Puede utilizarse universalmente y abre el tapón roscado del recipiente independientemente de su paso de rosca. www.festo.com/catalogue/ehmd Dosificación sin contacto de los volúmenes más pequeños con la cabeza de dosificación VTOE La cabeza de dosificación VTOE de alta precisión es una solución modular completa compuesta por un bloque del canal, válvulas dosificadoras y boquillas. Las válvulas con separación de fluidos evitan la contaminación cruzada y garantizan un lavado perfecto. Permiten una dosificación sin contacto y un volumen mínimo de dosificación de 1 µl y también son adecuadas para líquidos delicados y agresivos. > www.festo.com/catalogue/vtoe Ya se trate de diagnosis in vitro, investigación genómica o celular, controles de calidad en las industrias biotecnológica y farmacéutica, el módulo de sujeción giratorio EHMD de Festo ejecuta todas las tareas con total fiabilidad. Cabezal de pipeteado preciso y potente DHOE Con el sistema de pipetas abierto para el transporte sencillo de líquidos podrá configurar las funciones de pipeteo más importantes según sus necesidades y ampliarlas con flexibilidad. El sistema es también compatible con las puntas de pipeta más grandes. Gracias a su alta resistencia química, cubre una amplia gama de líquidos con diferentes viscosidades. Incluso volúmenes mínimos de hasta 5 µl pueden pipetearse con la máxima precisión. > www.festo.com/liquidhandling Dosificación de diversos líquidos y cantidades de llenado: la cabeza de dosificación VTOE ofrece una amplia gama de posibles aplicaciones. Destapado Dosificación Pipeteo LifeTech Soluciones inteligentes para aparatos de laboratorio y equipos médicos
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0