Aspectos más destacados 2025 Ciencias de la vida 42 – 43 Innovación e investigación Investigación y desarrollo para aplicaciones de ciencias de la vida Los objetivos de las distintas áreas de las ciencias de la vida son diferentes, pero la innovación es crucial para las empresas de todo el sector. Por ejemplo, la automatización y la digitalización, el uso de la inteligencia artificial (IA), la robótica y la microfluídica, así como la medicina personalizada, darán forma al laboratorio del futuro, al igual que las tecnologías innovadoras de materiales, como los nanomateriales, los materiales inteligentes y los superconductores. Trabajo sin contacto con tecnología de superconductores Los superconductores permiten mover y manipular objetos y fluidos sin contacto. Esto los hace ideales para trabajar en condiciones de esterilización y de manera segura en laboratorios y en la biotecnología. Con los módulos de levitación SupraMotion y nuestra gama de productos de automatización para aplicaciones de laboratorio, se pueden cumplir las normas más estrictas de limpieza e higiene. Las fuerzas magnéticas entre el superconductor y el soporte sobre el que se transportan los depósitos permiten alturas de levitación de diez milímetros e, incluso, más. Esto deja mucho espacio para la instalación de placas de separación que encierren los entornos de trabajo estériles. Es posible mover el soporte a través de las paredes y comprobar su peso utilizando una báscula de laboratorio estándar. Esto significa que la mayor parte de la tecnología permanece fuera del área limpia. ¿Qué son los superconductores? Por debajo de cierta temperatura, los superconductores pueden congelar el campo de un imán permanente a una distancia definida, de modo que el imán o ellos mismos empiezan a flotar. Levitación magnética basada en superconductores • permite grandes espacios de levitación de diez milímetros y más • se caracteriza por un bajo requerimiento de energía, que es independiente de la altura de levitación y de la carga útil • se mantiene hasta dos horas en caso de fallo de energía • no calienta las superficies ni los módulos de levitación > www.festo.com/supra
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0