Aspectos más destacados 2025 Electromovilidad 48 – 49 Regulador de caudal VEAD • Estructura modular • Sustitución rápida y sencilla de la membrana • Para fluidos críticamente abrasivos y viscosos • Selección libre del sentido de flujo Regulador de presión proporcional VEAB La válvula piezoeléctrica permite un control muy dinámico y preciso de la VZQA. • Hasta 6 bar • Gran precisión y durabilidad • Comportamiento de regulación rápido • Funcionamiento silencioso • Bajo consumo de energía Sensor de presión SPAW • Ejecución muy robusta • Para fluidos gaseosos y líquidos • Lectura óptima: carcasa de display orientable 320°, display en ángulo de 45° Conceptos de formación continua para la producción de baterías El desarrollo tecnológico hacia la electromovilidad está creando cada vez más empleos: en las nuevas giga- factorías, en los proveedores y en los integradores de todo el mundo. La demanda de mano de obra cualificada para la producción de baterías está aumentando. Festo Didactic ofrece una amplia gama de formatos de aprendizaje: desde seminarios introductorios en línea sobre la gestión del ciclo de vida de las baterías hasta formación inicial sobre la producción de baterías. Productos para la fabricación de baterías La gama de productos sin metales no férricos especialmente desarrollada por Festo permite reducir consi- derablemente la tasa de rechazo de baterías defectuosas y aumentar la calidad y la velocidad. Garantiza el cumplimiento de la normativa medioambiental y evita que se generen potenciales sustancias nocivas. Festo da una gran importancia a la calidad y a la protección del medioambiente. Por ello, la empresa cuenta con las certificaciones ISO 9001 de calidad e ISO 14001 de medioambiente. Además, los productos de Festo también son aptos para su uso en entornos de salas limpias y salas secas. Estos productos probados garantizan un rendimiento fiable y preciso, incluso en condiciones exigentes. Aspiración de gases de formación Durante la carga inicial de las celdas de la batería, se producen los llamados gases de formación, que deben extraerse de forma controlada. Una regulación precisa del vacío es crucial para la seguridad del proceso. Con la válvula para fluidos VZQA, la válvula piezoeléctrica VEAB y el sensor de presión SPAW, Festo ofrece una solución económica y segura. Válvula para fluidos y sensor de presión: máxima resistencia a los gases de formación gracias al uso de materiales especiales. > www.festo.com/didactic
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0