Aspectos más destacados 2025 Electromovilidad 50 – 51 Desmontaje de paquetes de baterías Las baterías modernas no solo impulsan la electromovilidad, sino que también sirven como fuentes de materia prima para la producción de nuevos sistemas de acumulación de energía. Al final de su primera vida útil, pueden desmontarse y reprocesarse para su reutilización en una segunda vida. Para ello, la empresa italiana Comau, con el apoyo tecnológico de Festo, ha desarrollado el Flexible Battery Dismantling (Flex-BD). La celda de desmontaje de baterías asistida por robot facilita la manipulación flexible de distintos tipos de baterías con un estado de carga bajo y aumenta la seguridad de los operarios y los equipos durante el proceso de reciclaje. Gran flexibilidad durante la manipulación Flex-BD de Comau automatiza todo el proceso de desmontaje de baterías usadas de coches eléctricos de forma flexible, repetible y estandarizada. En cuanto al modo de operación de la celda robotizada, se pensó en los procesos más sencillos posibles. Flex-BD introduce los paquetes de baterías uno a uno en la sala de desmontaje, donde un robot industrial de alto rendimiento adapta el proceso de manipulación y procesado a los requisitos respectivos de los distintos tipos de baterías. En una aplicación típica de reciclaje, por ejemplo, el robot desenrosca la tapa de la batería, cambia las pinzas para retirar la tapa, acopla un destornillador adecuado para aflojar los módulos y, a continuación, transporta las piezas a la zona de almacenamiento mediante pinzas. Desde ahí, los componentes separados pueden enviarse para su reprocesamiento. Conversión más fácil Una ventaja clave de Flex-BD es su gran flexibilidad a la hora de procesar distintos tipos de baterías de diferentes fabricantes. Además, las soluciones sencillas pero innovadoras reducen los costes de implementación y puesta en funcionamiento, así como la duración de los ciclos. Los componentes de Festo son decisivos para lograr un alto rendimiento y fiabilidad. Estos abarcan desde componentes electromecánicos hasta válvulas generadoras de presión y de escape del tipo MS6-SV, que desenergizan las piezas críticas en caso de producirse una parada de emergencia. Además, las soluciones de Festo facilitan la ampliación del sistema y ayudan a compensar automáticamente la posición de los paquetes de baterías. El sistema de E/S descentralizado CPX-AP-I de Festo garantiza un alto grado de flexibilidad y de capacidad de autoaprendizaje. Posicionamiento preciso de módulos variables Entre las tecnologías y soluciones utilizadas por Festo también se encuentra el terminal de válvulas VTUG, compacto y ligero, con tiempos de conmutación rápidos, bajo consumo de energía y elevados caudales, ideal para su uso en aplicaciones robóticas. También se han integrado el eje de accionamiento por correa dentada ELGG y el eje de accionamiento por husillo EGC, que aseguran el posicionamiento preciso y el procesamiento de módulos de diferentes tamaños. Los motores eléctricos de Festo permiten reconfigurar las pinzas de los módulos para poder manipular también objetos con dimensiones diferentes debido a deformaciones mecánicas y térmicas durante el desmontaje de las baterías. > www.festo.com/cpx-ap-i > www.festo.com/ms6-sv La célula robotizada Flex-BD de Comau desmonta los paquetes de baterías de forma rápida, segura y flexible. Equipada con soluciones de Festo, garantiza una manipulación optimizada de los paquetes de baterías y aumenta la eficiencia de todo el proceso. (Foto: Comau) > www.comau.com
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0