Highlights_2025_ES

5Semicon- ductores Para las empresas de la industria de semiconductores, las innovaciones estratégicas y los desarrollos rápidos son de vital importancia. Los sistemas en los que se fabrican los semiconductores modernos tienen los requisitos más exigentes en cuanto a fiabilidad y repetibilidad del proceso. Es la única manera de producir estructuras de unos pocos nanómetros con una precisión constante. Festo ofrece soluciones innovadoras y energéticamente eficientes y una amplia gama de productos, entre los que destacan la dosificación precisa de nitrógeno y el uso de nuevas tecnologías, como la piezotecnología. Fuente: Silicon Saxony Angstrom Unidad de longitud cercana al diámetro de un átomo que se utiliza ampliamente en el campo de los átomos y las moléculas, así como en espectroscopia. Un angstrom corresponde a la diezmillonésima parte de un metro o 0,1 nanómetros. 3 500 chips es aproximadamente lo que contiene actualmente un coche híbrido. Hasta 5 000 chips en un coche de alta gama. Nanómetro 1 nm = 1/1 000 000 000 m Un nanómetro corresponde al tamaño de unas diez moléculas de agua dispuestas en fila. 50 000 000 000 Los microprocesadores modernos pueden contener miles de millones de transistores en un solo chip. El récord es de más de 50 000 millones de transistores en un único chip. 160 chips pueden encontrarse en un smartphone moderno

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0