Aspectos más destacados 2025 BioTech Automation 58 – 59 Casos prácticos Montadas en armarios de distribución y listas para su conexión, las soluciones de automatización de Festo simplifican y agilizan el diseño y la puesta en servicio: desde el potente sistema de E/S descentralizado CPXAP-I, pasando por el terminal de válvulas VTUG, que ahorra espacio, hasta la serie MS de dispositivos de mantenimiento. La colaboración en el módulo de cultivo desarrollado y producido por Subitec representa para Festo otro paso importante hacia la industrialización de la transformación biológica y, con ello, una contribución activa a la protección del clima. > www.subitec.com El módulo CM180 de Subitec para el cultivo de microalgas aúna los descubrimientos biológicos con la tecnología más avanzada. En la imagen: Daniela Stadtmüller, Subitec, y Tobias Brucker, Process Industries, Festo. Comprobación final de la solución de armario de maniobra lista para instalar poco antes de la entrega a un cliente japonés. La producción de microalgas en grandes cantidades es cada vez más importante para la producción mundial de productos farmacéuticos, cosméticos, suplementos dietéticos y piensos. Absorbiendo CO2 y produciendo sustancias valiosas como oxígeno y ácidos grasos omega 3, las microalgas desempeñan un papel clave en la economía circular sostenible. Como proveedor líder en la industria biotecnológica, Subitec ha desarrollado un sistema de cultivo de microalgas perfectamente adaptado. Su pieza central es el módulo CM180 con 30 fotobiorreactores airlift de panel plano. Los componentes y soluciones de Festo aportan una valiosa contribución al desarrollo y fabricación de sistemas de producción de microalgas llave en mano y rentables. En una superficie de sólo 16 m2 el diseño compacto del módulo crea un volumen de cultivo de 5,4 m3. Esto corresponde a una superficie de fotosíntesis de 270 m2. El módulo CM180, con su gran capacidad, tecnología avanzada y entorno de producción de alta calidad y libre de contaminación, contribuye de forma decisiva a la producción industrial de microalgas a gran escala.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0