From a Small Impulse ... ... to the Entire World of Motion. Un simple aleteo de las alas de la eMotionButterfly de Festo pone en movimiento la ‘Incredible Machine’ de Festo. Un viaje fascinante comienza con este pequeño impulso: la historia del movimiento en la tecnología de automatización, que ha influido notablemente en la empresa familiar Festo. Es más, un proyecto que demuestra puro espíritu innovador. Al fin y al cabo, la inventiva y el espíritu pionero han formado parte del ADN de la empresa desde el principio. La Máquina Increíble es un ejemplo de nuestra experiencia: Movimiento. Con motivo de su centenario, se ha creado esta exposición única para demostrar las diversas competencias y la amplia experiencia de Festo en el campo de la tecnología de automatización. En 14 metros, combina a la perfección más de 1.000 compo-nentes de Festo y más de 1,8 km de tubos flexibles y cables.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0