GRI 403-2、GRI 403-9:全球损失工时 10 0 8,896 6,895 2021 年 2022 年 2023 年 15 5 GRI 403-2、GRI 403-9:造成至少损失一个工作日的职业事故 100 0 110 105 117 2021 年 2022 年 2023 年 150 50 GRI 403-2、GRI 403-9:全球事故发生频率 8 0 8.1 7.3 8.1 2021 年 2022 年 2023 年 12 4 15,840 全球事故发生频率 事故和未遂事故均报告给当地的职业健康与安全部 门,并要求相关人员及其主管协助调查。Festo 力求尽 可能减少事故。因此,我们会持续追踪事故数据并将 其报告给管理层。 GRI 403-2、GRI 403-9 2023 年,我们的生产设施中出现的损失工时事故 (LTI) 数为 105(2022 年为 117),这意味着事故数量稍有降 低。 损失工时事故率 (LTIR) 定义为每百万工时发生的职业事 故数。2023 年,用于计算全球事故频率的范围包括德 国境内以及我们最大的国际生产设施(间接和直接区 域)内发生的事故。 但是,绝大多数事故造成的影响微乎其微。没有出现 缺席超过六个月的严重事故以及致命事故。主要的职 业事故包括割伤以及跌倒、绊倒或滑倒造成的事 故。2023 年,我们再次记录事故的 LTIR 为 7.3,相比 于 2022 年的 8.1 略有提高。 GRI 403-2、GRI 403-9 工伤事故的损失工作日 2023 年,Festo 分支机构因事故导致的停机时间合计 为 6,895 小时(或 985 天)。而 2022 年则为 15,840 小时(或 2,263 天)。损失工作日数量之所以降低, 除了持续改进职业安全流程之外,还因为事故严重程 度有所降低。 GRI 403-2、GRI 403-9 事故统计数据包括造成至少损失一个工作日的职业事 故。目前没有记录特定的性别差异,因此不会在职业 安全评估中考虑这些差异。未来也不打算这样做。 GRI 403-2、GRI 403-9 Festo 全球案例 巴西圣保罗:使用数字系统来记录个人防护设备 (PPE),以更好地了 解和管理设备和更换需求。 GRI 403-4、GRI 403-6 德国舍恩豪森/罗尔巴赫:利用新的数字化解决方案改进危险物质注 册流程,同时采用更加高效的风险评估流程来审批和使用危险物质。 进一步加强管理人员培训和资质认证措施,并改进建筑和改造项目的 风险评估。 GRI 403-2、GRI 403-4、GRI 403-5 捷克共和国捷克利帕:创建仪表板,用于改进与职业健康与安全有关 的所有文档的访问并提高透明度。 GRI 403-1 保加利亚索非亚:建立平台,用于协助报告和记录事件、未遂事故和 事故,提高数据收集和措施处理的完善度。 GRI 403-1、GRI 403-9 中国上海/济南:在诸多生产区域以及销售办事处提供各种培训和提 高认知计划。最终通过全球 CIP 工具显著改善了文化安全和健康促进 工作。通过各种线上和线下活动再办一次“职业安全月”。 GRI 403-4、GRI 403-5 100 101 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0