Festo_Sustainability_Report_2023_CN

面向供应商的环境与社会标准 要求并监督我们的供应商以确保其遵守社会与环境标 准,这是我们企业责任的一部分。2023 年,供应商资 格认证流程得到进一步完善,如此一来,便可根据环 境与社会标准对每个新供应商 (100%) 进行评估和审 查。  GRI 308-1、GRI 414-1 我们的所有供应商都必须签订并遵守我们的《商业伙 伴行为准则》。签署本协议即表示我们的供应商还承 诺要求其供货来源遵守这些协议。如果供应商或其供 货来源不符合要求,我们将采取适当行动。Festo 保持 谨慎态度,不接受任何会带来风险的供应商。  GRI 308-1、GRI 407-1、GRI 408-1、GRI 409-1、 GRI 414-1 按照环境标准进行的评估 我们的所有供应商都要经过规定的程序,在此过程 中,我们根据各种标准对其进行评估。此外,我们还 对对环境影响较大或一般的技术和制造过程进行了区 分。对环境影响较大的供应商需要通过 ISO 14001 (或 欧盟生态管理审核体系,简称 EMAS) 认证。另 外,Festo 还对供应商的场所进行环境审计。 继前一年因新冠疫情而暂停后,这些活动于 2023 年恢 复开展。如果是经销商(分销商),则使用实际制造 商的认证。  GRI 308-2 按照社会层面标准进行的评估 2023 年,与《德国供应链法》相关的受保护商品供应 商自我评估范围扩大,将现场检查问卷纳入其中。现 场检查的试点阶段已在中国存在潜在风险的供应商中 成功进行。 除了预防措施外,还在全球采购组织内发起了一场提 高社会和环境意识的运动。主题包括可持续发展主题 演讲和来自 WE Program 的主题演讲。此外,还针对采 购方、供应商开发人员和供应链专家制定了培训概 念。  GRI 308-2、GRI 410-1、GRI 414-1 在风险分析扩展到涵盖非生产材料 (NPM) 的过程中, 我们又确定了 100 家供应商,对他们进行了扩展的供 应商自我评估。此外,借助供应商自我评估,要求所 有指定供应商提供有关潜在冲突材料的信息。  GRI 414-1、GRI 414-2 处理冲突矿产 为了支持冲突矿产的可持续利用,我们披露了产品原 材料的冶炼厂,这是我们负责任商业行为的一部分。 通过填写冲突矿产报告模板 (CMRT),我们实现了必要 的透明性,有助于不断提高全球经认证冶炼厂的比 例。Festo 希望其商业伙伴遵守有关冲突矿产的所有适 用法规。如需了解更多信息,请访问 www.festo.com/compliance。 Festo 致力于遵循联合国国际人权宪章的价值观,并要求其商业伙伴也 遵循这一价值观。 Festo 价值链。  GRI 2-6 6.3 供应链中的人权 原材料及 物料 研究与开发 客户 Didactic 以及/ 或工厂和过程 自动化 客户的客户 Didactic 以及/ 或工厂和过程 自动化 回收 生产与物流 Festo 供应链 我们工厂的生产供应链遍及全球,包含大量的直接和 间接供应商。2023 年,供应商总数约为 2,300 家,交 付的部件数量为 68,000 个。  GRI 2-6、GRI 304-2 尊重人权和相关环境权利的系统方法 Festo 集团通过运营风险管理履行其企业尽职调查责 任,以在全球范围内保障和维护价值链中的人权和 环境义务的履行。Festo 集团的人权负责人负责进行 监督。 人权委员会成立于 2023 年。该委员会由人权负责人领 导,由战略采购、企业合规、企业风险管理、全球健 康与安全、人力资源及可持续发展部门的代表组成。 这些成员负责实施相关措施并不断改进全球系统方 法。  GRI 2-23、GRI 414-1 110 111 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0