Festo_Sustainability_Report_2023_CN

73% 欧洲 7% 美洲 20% 亚洲 2021 年 15.44 亿欧元 70% 本土 30% 非本土 2021 年 15.44 亿欧元 23% 亚洲 8% 美洲 69% 欧洲 2023 年 15.58 亿欧元 72% 本土 28% 非本土 2023 年 15.58 亿欧元 20% 亚洲 8% 美洲 72% 欧洲 2022 年 17.92 亿欧元 72% 本土 28% 非本土 2022 年 17.92 亿欧元 “产业链本土化”:得益于分散的生产网络,运输路线较短,可以更可靠、更快速地满足本土市场的需求。 采购额区域分布 Festo 的直接和间接采购额(生产材料和非生产材料)从 17.92 亿欧元(2022 年)下降至 15.58 亿欧元(2023 年)。部分原因在于经济形势。 非生产材料涉及所有生产基地(Festo 全球生产中心,简称 GPC)以及分销公司,生产材料涉及 所有生产场地。  GRI 204-1 Festo 的全球供应商网络不断扩大,其中包括本土和非本土供应商。“本土”是指在各国家子公司 的区域内进行采购。同上一年相比,2023 年的本土供应商数量保持不变。 2024 年将继续推行“产业链本土化”战略,以缩短整个供应链的交货时间和运输路线等。我们将 继续努力从生产地国家和地区采购更多商品。 下图显示了 Festo 集团直接和间接采购额的区域分布情况。 GRI 204-1:Festo 集团直接和间接采购额的区域分布。 112 113 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0