Festo_Sustainability_Report_2023_CN

工作助力 GripperAI 软件 在公司的物流中心,员工将数千种不同的部件和物体 装箱并准备好发货。产品组合越庞大,不同重量的部 件就越多,这给员工带来了巨大的工作压力。Festo 的 AI 软件 GripperAI 可以让各种机器人和抓取系统抓取不 同重量的物体。抓取重量没有上限。 该软件还采用完全自主的学习过程,它可以识别并抓 取未知的和未学习过的物体,真正实现“不假思索”地 一方面,我们以智能协作机器人为重点,它们能够帮助人类 减轻工作负担,特别是在任务艰巨、繁重的工作环境中,更 能发挥作用。 另一方面,数字化为增强人类能力和提高生产力提供了巨大 潜力。AI 软件工具和方法可以对大量数据进行复杂的分析, 并生成有助于人们作出决策或执行繁重任务的信息。 Festo 提供的哪些系统和解决 方案能够使工作场所更加符合 人体工程学,从身体上和精神 上帮助人们减轻繁重、紧张的 工作负担? 入箱。这可以有效地抓取不同形状的重型部件,从而减 少员工的工作量,提高操作效率。我们提供经过预先训 练的 AI 功能(例如平行抓取和真空抓取),并可根据 客户需求进行调整或进一步开发。此外,该软件甚至可 以对箱内物体进行包装。 这些技能在 GripperAI Suite 中按组、单独或以模块化方 式提供。 14 15 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0