BionicHydrogenBattery 目前,只能通过需要极高或极低温度和高压的工艺, 以节省空间的方式安全地储存和运输氢。这需要大量 的能量。借助全自动生物系统 BionicHydrogenBattery, 我们展示了一种全新的解决方案:在 65℃ 左右的相对 低温和 1.5 bar 的低压下,利用细菌将这种挥发性物质 以低风险且节能的方式转化为甲酸。甲酸易于储存和 运输。 在目的地,相同的细菌可逆转这一过程,并重新将甲 酸分解成二氧化碳和氢。例如,氢可以用来发电,而 高纯度二氧化碳可以继续用于饮料行业。在展示中, 二氧化碳作为循环经济的一部分被回收,并再次用于 生产甲酸。 电解:利用水制氢。 培养反应器:利用自动化技术使细菌生长 达到最佳状态。 产物反应器:将氢和二氧化碳转化为甲酸。 意义:低风险运输液态甲酸。 燃料电池:利用细菌将氢转化为电能。 底层自动化技术:复杂过程的控制和调节 28 29 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0