Festo_Sustainability_Report_2023_CN

与上一年的报告相比,下列类别的数据有所变化: – 3.4:在未使用辐射强迫指数 (RFI) 的情况下调整了 标准排放计算 – 3.5:关注生产和物流网络中现有的废物数据,避免 在整个 Festo 集团内进行推断 – 3.7:修正计算错误 – 3.11:对于这一类别,我们进行的重大修正包括:对 大直径气缸循环次数进行了更加精确的假设,并将 产品的使用寿命设置为 10 年的标准期限。 另一方面,我们对计算逻辑进行了改进和自动化,从 而在某些情况下加快了计算速度。因此,我们可以公 布过去三年的 CCF 结果,同时还可以公布 2023 年的 结果。 2023 年 Festo 集团的 CCF 总量约为 1,357 万公吨,比 2022 年减少约 50 万公吨(2022 年集团的经济效益更 可观),与 2021 年的水平基本持平。与 2022 年相 比,2023 年的 CCF 在类别 3.1 上有显著变化,原因是 使用了统一的数据库,并且电子元件的二级数据更 准确。 2021 年 2022 年 2023 年 范围 1 24,847 30,762 25,820 范围 2 38,875 38,589 8,087 3.1 购买的商品和服务 359,717 452,869 351,103 3.2 生产资料 19,421 18,082 14,378 3.3 燃料和能源相关排放 20,499 32,027 23,343 3.4 运输和配送 121,178 129,586 121,968 3.5 废物 364 394 394 3.6 商务差旅 7,000 18,620 19,683 3.7 员工通勤 18,288 18,330 18,982 3.8 租赁的资产、厂房和设备 4,434 8,422 5,454 3.9 运输和配送 见 3.4 见 3.4 见 3.4 3.11 售出产品的使用 12,683,345 13,363,775 12,972,026 3.12 售出产品的寿命终止处理 14,382 14,549 13,097 总计 13,312,350 14,126,005 13,574,335 根据《温室气体核算体系》计算的温室气体排放量(范围 1、范围 2 和范围 3)(单位:吨二氧化碳当量)。 除类别 3.5(仅包括 Festo 总部以及全球生产和物流设 施,但只占 CCF 的 0.003%,可忽略不计)外,该表 显示了整个 Festo 集团(包括所有跨国销售公司)的 排放量。 一方面,类别 3.11 中 95% 的排放量是源自 Festo 产品 的使用阶段,这对 2023 年的情况产生了影响。因 此,除范围 1 和 2 外,我们的减排工作主要侧重于这 些范围(详见第 3.4 章)。 由于原产地保证使整个生产和物流网络从 2023 年起在 数学意义上实现碳中和,因此范围 2 的电力相关排放 也大幅下降。范围 1 以及类别 3.3 和 3.8 存在差异, 导致化石燃料消耗量有所降低。其他类别仅出现小幅 波动。  GRI 302-1, GRI 302-2, GRI 302-4, GRI 302-5, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-5 对减排而言最重要的因素:客户正在使用的 Festo 产品。 46 47 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0