Festo_Sustainability_Report_2023_CN

GRI 305-1:直接温室气体排放量(范围 1,吨二氧化碳当量) GRI 302-1c:最终能源(电力、区域供暖,单位:兆瓦时) 与销售额相关的能源消耗(兆瓦时/百万欧元) GRI 305-2:与能源相关的间接温室气体排放量(范围 2, 吨二氧化碳当量) GRI 305-4:与销售额相关的温室气体排放量(范围 1 和范围 2) (吨二氧化碳当量/百万欧元) 120 90 60 30 0 126,202 60 40 20 0 53.7 15 5 0 3.8 10 GRI 302-1a:一次能源(燃料油、柴油、天然气,单位:兆瓦时) 80 60 40 20 0 69,852 13,471 2021 年 2022 年 2023 年 30 20 10 0 0 2021 年 2022 年 2023 年 15 10 5 0 86,690 79,683 18,507 16,563 141,851 140,623 33,400 31,744 68.0 57.8 15.4 12.7 2021 年 2022 年 2023 年 2021 年 2022 年 2023 年 2021 年 2021 年 2022 年 2023 年 2022 年 2023 年 3.2 Festo 分支机构的可持续发展 一次能源消耗和范围 1 温室气体排放 在“一次能源消耗”项下,记录了因楼宇运行而产生的 燃料油和天然气消耗,以及在较小程度上因某些生产 流程而产生的取暖油和天然气消耗。 其中还包括大部分租赁车辆的燃料消耗。此外,自产 可再生能源也列在一次能源项下。相应地,我们在范 围 1 中报告使用化石燃料的碳排放。  GRI 302-1a 我们的生产过程不会直接排放其他温室气体(如工艺 过程排放)。冷却和制冷系统产生的制冷剂排放量与 二氧化碳排放量相比微不足道,因此不在报告之列。 2023 年,一次能源需求为 69,852 兆瓦时,与上一年相 比下降 12%。这是由多种因素造成的。例如,德国分 支机构因天然气短缺采取了节能措施,大大降低了能 源消耗。冬季气温较往年温和,因此所有欧洲分支机 构的能源消耗均有所下降。此外,经济形势也影响了 一次能源的消耗,例如,停工停产。 范围 1 排放主要来自一次能源消耗中的化石燃料。在 燃料油、天然气、柴油和汽油等不同能源之间进行简 单的转换,会产生轻微的数据偏差。相应的影响因素 与一次能源消耗的影响因素相同。  GRI 305-1 范围 1 的排放如右侧第二张图所示,2023 年的排放量 为 13,471 公吨二氧化碳当量。自 2023 年起,我们一直 在抵消来自生产和物流网络的碳排放。 最终能源消耗和产生的范围 2 排放 Festo 使用的最终能源几乎全部来自电力。两个分支机 构采用区域供暖。相关排放在范围 2 项下报告。  GRI 302-1c 2023 年的最终能源需求为 126,202 兆瓦时,比前一年 减少了 10%。除经济因素外,内部节能措施是能源需 求降低的主要原因。 由于购买了绿电,最终能源需求造成的范围 2 排放量 降至零。购买区域供暖导致的碳排放为 270 公吨二氧 化碳当量。由于对这些排放进行了补偿,因此其最终 排放量为零。 GRI 302-1, 305-2 与销售相关的总能源需求(一次能源和最终能源)同 比下降了 7%,达到每百万欧元 53.7 兆瓦时的历史新 低。与销售相关的范围 1 和范围 2 排放同比大幅下降 70%,达到每百万欧元销售额 3.8 公吨二氧化碳当量的 历史最低水平。因此,目前的能源需求和温室气体排 放都与销售脱钩。由于购买了绿电,碳排放的增长速 度大大加快。此外,利用光伏系统实现内部发电的做 法也得到了进一步推广。  GRI 302-4, GRI 305-4, GRI 305-5 50 51 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0