抵消范围 1 排放 对于中短期内无法避免的生产与物流设施内化石燃料 燃烧产生的碳排放(范围 1),我们利用国际气候保护 项目提供的碳信用额度进行抵消(见下文方框)。 在选择项目时,我们以认证体系为依据,如“黄金标 准”和“Verra”。我们的目标是特别支持可再生能源、能 源效率、森林保护和再造林(符合 REDD+ 概念)方面 的项目,这些项目应展现出能够明显造福人类。 我们认为,与教育 (4)、供水 (6) 以及工业、基础设施 和创新 (9) 等可持续发展目标相关的项目尤其具有这种 积极作用。 GRI 2-23 电力原产地保证书 自 2021 年起,我们开始报告德国分支机构的绿电采购 情况,并将相应的范围 2 排放设定为零。自 2023 年 起,所有跨国生产和物流设施也开始效仿这种做法。 电力供应商根据 Festo 的用电量,购买相应电网中风力 发电厂和水力发电厂签发的电力原产地保证书。 GRI 302-1 通过这种方法,我们可以利用发电的环保特性(即零排 放),而不会使用来自同一发电厂不具备电力原产地保 证书的电力。该程序符合《温室气体核算体系》。 原产地保证书也符合欧洲绿色能源标签 EKOenergy 和 美国绿色能源标签 Green-e 的要求。目前我们仍在研究 中国分支机构是否可以使用绿色能源标签。一旦目前 的供电合同到期,德国分支机构将只使用 EKOenergy 标签的原产地保证书。 我们计划在中期内进一步提高绿电的生态质量。因 此,我们正在研究是否可以从 2027 年起将电力和原产 地保证书捆绑在一起,即采购自同一发电厂,或者是 否可以签订绿电购电协议 (PPA)。这两种方案都将有利 于进一步扩大可再生能源发电。 扩大内部可再生能源发电 自 2004 年以来,Festo 一直在投资建设光伏 (PV) 发电系统。2023 年,又有 20 个分支机构安装了光伏系 统。因此,Festo 安装的光伏设备的总产能增加了 60% 以上,目前峰值可达到 13.8 兆瓦。截至 2023 年底, 全球所有光伏装置的发电量为 15,651 兆瓦时。如此一来,各电力供应商的发电厂每年可减少二氧化碳排放 量 10,600 公吨。 控制和节约能源 除三家规模较小的工厂外,Festo 的其他工厂都配备了能源监测系统。通过这些系统可以监测能源消耗,发 现异常的过度消耗及其原因,并尽快采取纠正措施。对于非生产期间,我们制定了能耗监测例行程序,并 确定了干预阈值。 能源团队 2022 年,所有生产工厂都成立了能源团队。他们的任务是优化能源控制,在生产和楼宇管理中确定并实施 与投资和行为相关的措施。 措施 2023 年,Festo 全球光伏发电系统的总输出功率增加 60%。 我们从以下项目中获得了相应数量的碳信用额度: 国华荣成风电场项目(中国) VP 生物法废水处理和沼气利用项目(泰国) 河北垃圾填埋气回收发电项目(中国) Quang Minh 光伏发电项目(越南) 使用超过 15,000 个节能和清洁燃烧炉灶(乌 干达) 楚都植树造林项目(中国) GRI 302-3, GRI 302-4 52 53 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0