2021 年 2022 年 2023 年 无害废物回收 10,381 t 10,500 t 10,003 t 无害废物处置 490 t 422 t 522 t 有害废物回收 1,893 t 1,712 t 1,666 t 有害废物处置 339 t 311 t 352 t 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2022 年 2023 年 无害废物回收 无害废物处置 有害废物回收 有害废物处置 总计 10,871 t 总计 10,525 t 总计 2,232 t 总计 2,018 t 2021 年 总计 10,992 t 总计 2,023 t 环境合规 Festo 从未严重违反任何环境保护法律。但不排除因违 反法规(如危险品运输)而被处以小额罚款,以及短 期内废水或废气排放超标而未受处罚的情况。 对此,我们已经采取了相应的对策。如果违规行为涉 及向当局报告的义务,我们将认真履行这些义务。 GRI 2-27, GRI 307-1 废物数据和废物运输 在生产设施和楼宇的正常使用中,难免会产生废物。 因此,多年来,对于所有分支机构,我们一直在努力 避免产生废物,或在无法避免的情况下,对废弃物进 行有利的回收利用。我们以各地适用的法律法规为依 据。 在过去的四年中,Festo 全球分支机构平均每年产生 12,226 吨废物。与 2022 年相比,2023 年的废物产生 量减少了 3.1%。其中约 84% 为无害废物,约 16% 为 有害废物。所有废物类别的回收/再利用率为 93%,属 于较高水平。 GRI 306-1、GRI 306-3、GRI 306-4 这要得益于集团内部和各个分支机构采取了大量的措 施,如使用可重复使用的包装、采用减少废物产生的 生产工艺、废物分类和与工艺相关的废物收集,以及 提高员工环保意识,等等。 2023 年,Scharnhausen 生产工厂实施了一项内部措施 并因为获得嘉奖。过去,作为维护作业的一部分,清 洁过程中会使用大量有害清洁剂。该工厂购买了使用 水基生物清洁剂的清洁站,可有效避免使用有害物 质,从而减少了有害废物的产生。 为了能够在未来实现进一步的改进,Festo 在 2023 年 召集全球生产网络的所有环境管理人员举办了一次国 际研讨会。我们制定了全球废物统一标准,并计划于 2024 年在所有分支机构陆续实施。 在各个分支机构,我们都会收集废物,并努力让废物 可供收集。少量无法进行回收、热利用、堆肥或焚烧 的废物,会被送往当地的废物处理机构进行填埋处 理。我们的废物全部由有资质的垃圾处理公司处理。 我们不出口或进口废物。 GRI 306-1、GRI 306-3、GRI 306-4 无害废物和有害废物 遵循处置程序 GRI 306-1、GRI 306-3、GRI 306-4 54 55 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0